24610.0310 - Roţi de manervră cu spiţe
metal uşor

Butuc prelucrat; carcasă turnată şi finisată  pe toate părţile; suprafeţele neprelucrate sunt curăţate prin sablare. Suprafeţele neprelucrate sunt sablate; datorită luciului oglindă al jantelor aceste roţi de manevră sunt finisate în aşa fel încât nu necesită nici o lăcuire ulterioară în majoritatea cazurilor. 

Acest articol 24610.0310 - Roţi de manervră cu spiţe metal uşor / cu canal, cu mâner cilindric EH 24530. (d1: 125 mm, d2 H7: 12 mm) este o variantă a grupului de articole Roţi de ma­ner­vră cu spiţe metal uşor (EH 24610.)

Ver­siune
d1 [mm]
d2 H7 [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
cu canal, cu mâner cilindric EH 24530.
d1 [mm]:
125 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
Cod produs.:
24610.0310
Documentatie
Roţi de manervră cu spiţe
  • cu canal, cu mâner cilindric EH 24530.
  • d1: 125 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 31 mm
  • b: 15 mm
  • l1: 18 mm
  • l2: ~ 33 mm
  • Canal de pană, DIN 6885 pagina 1 b3: 4 mm
  • Greutate: 390 g
  • Mâner cilindric corespunzător EH 24530.: 23 mm x M8
  • Canal de pană, DIN 6885 pagina 1 t: 13,8 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
Roţi de manervră cu spiţe

Material

Element ax

  • Oţel, zincat prin galvanizare

Roată de manevră

  • Aluminiu turnat in cochilie

Mâner cilindric EH 24530

  • Termoplastic PF 31, negru similar RAL 9005

Asamblare

Şaibe de închidere EH 22270. pentru fixare axială.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 24610.0310
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
Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w

Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.

 

Conţine substanşe din Declaraţia 65


Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.