24770.0519 - Şuruburi plate moletate
DIN 653

Toate şuruburile moletate sunt produse dintr-o singură bucată cu filet până la cap (Clasa DIN A).

Acest articol 24770.0519 - Şuruburi plate moletate DIN 653 / (d1: M5, l: 25 mm) este o variantă a grupului de articole Şu­ru­buri plate mo­le­tate DIN 653 (EH 24770.)

Ma­te­rial
d1 [mm]
l [mm]
d2 [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ma­te­rial:
Steel, zinc-plated by galvanization, quality 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
20 mm
Cod produs.:
24770.0519
Documentatie
Şuruburi plate moletate
  • Oțel
  • d1: M5
  • l: 25 mm
  • d2: 20 mm
  • k: 4 mm
  • Greutate: 14 g
Şuruburi plate moletate

Material

  • Steel, zinc-plated by galvanization, quality 5.8

Note

Înclinaţia filetului sau adâncimea poate sa difere faţă de standarul DIN.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 24770.0519
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.