24830.0280 - Şuruburi moletate
plastic

Ma­te­rial
Şurub
d1 [mm]
l [mm]
d4 [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ma­te­rial:
Termoplastic PA, negru
Şurub:
Oţel inoxidabil 1.4567
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
55 mm
d4 [mm]:
36 mm
Cod produs.:
24830.0280
Documentatie
Şuruburi moletate
  • Oțel inoxidabil
  • d1: M10
  • l: 55 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 18 mm
  • d4: 36 mm
  • h: 22,5 mm
  • k: 12,5 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 48 g
Şuruburi moletate

Material

Mâner

  • Termoplastic PA, negru

Şurub

  • Oţel inoxidabil 1.4567
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 24830.0280
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.