Knurled thumb screws are very versatile. Three material versions for the different requirements
are available.
Knurled thumb screws can be easily tightened and released by hand. The ribbed outer surface of the nut prevents slipping when tightening / releasing with the fingers.
Toate şuruburile moletate sunt produse dintr-o singură bucată. Contrar fişei oficiale a standardului, toate şuruburile au filetul până la cap, dar fără nici un canal la capătul filetului.
Acest articol 24790.0295 - Şuruburi moletate înalte DIN 464 / (d1: M4, l: 10 mm) este o variantă a grupului de articole Şuruburi moletate înalte DIN 464 (EH 24790.)
Înclinaţia filetului sau adâncimea poate sa difere faţă de standarul DIN.
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers