24331.0605 - Manivele
cu mâner pliabil, oţel inoxidabil

Ver­siune
fi­gura
Cu­loare
l [mm]
d1 H7 [mm]
b - H11 [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
cu profil părtat
fi­gura:
2
Cu­loare:
argintiu
l [mm]:
80 mm
d1 H7 [mm]:
-
b H11 [mm]:
10 mm
Cod produs.:
24331.0605
Documentatie
Manivele
  • cu profil părtat – figura 2, argintiu
  • l: 80 mm
  • b H11: 10 mm
  • d2: 23 mm
  • d3: 30 mm
  • h1: 19,5 mm
  • h2: ~ 4 mm
  • h3: 25,5 mm
  • h4: 4,3 mm
  • h5: 43 mm
  • d4 Mâner cilindric ∅: 16 mm
  • Greutate: 117 g
Manivele

Material

Element ax

  • Oţel inoxidabil 1.4305

Mâner

  • Termoplastic, negru, mat

Corp mâner

  • Aluminiu, acoperit cu plastic, argintiu similar cu RAL 9006, structură mată

Acoperire

  • Plastic, gri deschis

Operaţii

În poziţia de operare, mânerul este blocat. Pentru a muta mânerul în poziţia de repaus, acesta trebuie scos axial şi întors.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 24331.0605
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
Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w

Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.

 

Conţine substanşe din Declaraţia 65


Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.