Manivele din fontă polizată şi sablată. Butuc prelucrat.
Acest articol 24330.0381 - Manivele DIN 468 pârghie în formă de S şi capăt pătrat DIN 79 / cu manetă fixă (EH 24450., DIN 39), forma F (l: 315 mm, s H11: 27 mm) este o variantă a grupului de articole Manivele DIN 468 pârghie în formă de S şi capăt pătrat DIN 79 (EH 24330.)
Mânerul maşinii
Corp mâner
Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.
Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.
Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers