Ma­netă de fi­xare ajus­ta­bilă cu rulment axial, filet interior

EH 24420.

Manetele de fixare ajustabile se pretează la aplicaţii unde poziţia manetei trebuie să fie într-o poziţie specifică.

Avantajele rulmentului axial:

  • Forţă dublă de prindere cu aceeaşi mărime de pârghie, prin reducerea frecării.
  • Protecţia pieselor prin suprafeţe fixe de prindere.
  • Poziţionarea exactă a pieselor prin forţe ridicate de prindere la bolţ respectiv şurub.

Cautarea dvs. a dat 8 rezultate

Cu­loare
d1 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Cu­loare:
portocaliu
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M6
l2 [mm]:
62 mm
Cod produs.:
24420.0010
CAD
Documentatie
Manetă de fixare ajustabilă
  • portocaliu
  • d1: 18 mm
  • d2: M6
  • d3: 24 mm
  • h1: 34,5 mm
  • h2: 50 mm
  • h3: 3 mm
  • l2: 62 mm
  • t1 min.: 12,5 mm
  • t2: 5 mm
  • Greutate: 91 g
show article view
Manetă de fixare ajustabilă
Cu­loare:
portocaliu
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
74 mm
Cod produs.:
24420.0110
CAD
Documentatie
Manetă de fixare ajustabilă
  • portocaliu
  • d1: 22 mm
  • d2: M8
  • d3: 25 mm
  • h1: 39,5 mm
  • h2: 56 mm
  • h3: 3,5 mm
  • l2: 74 mm
  • t1 min.: 14 mm
  • t2: 4,2 mm
  • Greutate: 138 g
show article view
Manetă de fixare ajustabilă
Cu­loare:
portocaliu
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M10
l2 [mm]:
89 mm
Cod produs.:
24420.0210
CAD
Documentatie
Manetă de fixare ajustabilă
  • portocaliu
  • d1: 25 mm
  • d2: M10
  • d3: 30 mm
  • h1: 46,5 mm
  • h2: 66 mm
  • h3: 4 mm
  • l2: 89 mm
  • t1 min.: 18 mm
  • t2: 5,4 mm
  • Greutate: 205 g
show article view
Manetă de fixare ajustabilă
Cu­loare:
portocaliu
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M12
l2 [mm]:
108 mm
Cod produs.:
24420.0310
CAD
Documentatie
Manetă de fixare ajustabilă
  • portocaliu
  • d1: 30 mm
  • d2: M12
  • d3: 35 mm
  • h1: 56,5 mm
  • h2: 82 mm
  • h3: 5 mm
  • l2: 108 mm
  • t1 min.: 26,5 mm
  • t2: 6,6 mm
  • Greutate: 358 g
show article view
Manetă de fixare ajustabilă
Cu­loare:
negru
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M6
l2 [mm]:
62 mm
Cod produs.:
24420.0012
CAD
Documentatie
Manetă de fixare ajustabilă
  • negru
  • d1: 18 mm
  • d2: M6
  • d3: 24 mm
  • h1: 34,5 mm
  • h2: 50 mm
  • h3: 3 mm
  • l2: 62 mm
  • t1 min.: 12,5 mm
  • t2: 5 mm
  • Greutate: 91 g
show article view
Manetă de fixare ajustabilă
Cu­loare:
negru
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
74 mm
Cod produs.:
24420.0112
CAD
Documentatie
Manetă de fixare ajustabilă
  • negru
  • d1: 22 mm
  • d2: M8
  • d3: 25 mm
  • h1: 39,5 mm
  • h2: 56 mm
  • h3: 3,5 mm
  • l2: 74 mm
  • t1 min.: 14 mm
  • t2: 4,2 mm
  • Greutate: 138 g
show article view
Manetă de fixare ajustabilă
Cu­loare:
negru
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M10
l2 [mm]:
89 mm
Cod produs.:
24420.0212
CAD
Documentatie
Manetă de fixare ajustabilă
  • negru
  • d1: 25 mm
  • d2: M10
  • d3: 30 mm
  • h1: 46,5 mm
  • h2: 66 mm
  • h3: 4 mm
  • l2: 89 mm
  • t1 min.: 18 mm
  • t2: 5,4 mm
  • Greutate: 205 g
show article view
Manetă de fixare ajustabilă
Cu­loare:
negru
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M12
l2 [mm]:
108 mm
Cod produs.:
24420.0312
CAD
Documentatie
Manetă de fixare ajustabilă
  • negru
  • d1: 30 mm
  • d2: M12
  • d3: 35 mm
  • h1: 56,5 mm
  • h2: 82 mm
  • h3: 5 mm
  • l2: 108 mm
  • t1 min.: 26,5 mm
  • t2: 6,6 mm
  • Greutate: 358 g
show article view
Manetă de fixare ajustabilă

Material

Maneta

  • Zinc turnat, acoperit cu plastic, portocaliu similar cu RAL 2004, structură mată
  • Zinc turnat sub presiune, plastificat, negru similar RAL 9005, mat structurat

Partea filetată

  • Oţel, nitrurat, brunat

Elemente interne

  • Oţel, nitrurat, brunat

Operaţii

Prin ridicarea pârghiei dantura se decuplează. Pârghia poate fi poziţionată la nivelul şirurilor de dinţi. La eliberarea pârghiei, dantura se cuplează automat.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 24420. Manetă de fixare ajustabilă – cu rulment axial, filet interior
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Manetă de fixare ajustabilă
Categorie:
Descrierea produsului
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari

Conform RoHS

Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.

 

Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w

Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.

 

Conţine substanşe din Declaraţia 65


Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.