24390.0391 - Manetă de fixare ajustabilă
cu componente interne din oţel inoxidabil, cu şurub

Pârghie cu reglare variabilă cu piese interioare din oţel inoxidabil. Aplicaţii multiple ex. medicină, industria chimică etc..

Acest articol 24390.0391 - Manetă de fixare ajustabilă cu componente interne din oţel inoxidabil, cu şurub / (d1: 18 mm, d2: M8, l1: 63 mm) este o variantă a grupului de articole Ma­netă de fi­xare ajus­ta­bilă cu componente interne din oţel inoxidabil, cu şurub (EH 24390.)

Cu­loare
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Cu­loare:
portocaliu
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
63 mm
l2 [mm]:
62 mm
Cod produs.:
24390.0391
Documentatie
Manetă de fixare ajustabilă
  • portocaliu
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • l1: 63 mm
  • d3: 13,5 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • Greutate: 89 g
Manetă de fixare ajustabilă

Material

Maneta

  • Zinc turnat, acoperit cu plastic, portocaliu similar cu RAL 2004, structură mată

Elemente interne

  • Oţel inoxidabil 1.4305

Şurub

  • Oţel inoxidabil 1.4305

Note

Partea filetată poate fi schimbată

Operaţii

Prin ridicarea pârghiei dantura se decuplează. Pârghia poate fi poziţionată la nivelul şirurilor de dinţi. La eliberarea pârghiei, dantura se cuplează automat.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 24390.0391
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
Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w

Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.

 

Conţine substanşe din Declaraţia 65


Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.