Mâ­nere tu­bu­lare straight

EH 24321.

Mânerele tubulare sunt utilizate, de exemplu, pe uşiile utilajelor.

Cautarea dvs. a dat 38 rezultate

Cu­loare
d1 [mm]
l1 ±0,25 [mm]
h1 [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Cu­loare:
argintiu similar cu RAL 9006
d1 [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
180 mm
h1 [mm]:
42 mm
Cod produs.:
24321.0205
Documentatie
Mânere tubulare
  • argintiu similar cu RAL 9006
  • d1: 20 mm
  • l1 ±0,25: 180 mm
  • a: 12 mm
  • b1: 24 mm
  • d2: M6
  • h1: 42 mm
  • h2: 54 mm
  • h3 min.: 12 mm
  • l2: 192 mm
  • Greutate: 190 g
show article view
Mânere tubulare
Cu­loare:
argintiu similar cu RAL 9006
d1 [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
200 mm
h1 [mm]:
42 mm
Cod produs.:
24321.0210
Documentatie
Mânere tubulare
  • argintiu similar cu RAL 9006
  • d1: 20 mm
  • l1 ±0,25: 200 mm
  • a: 12 mm
  • b1: 24 mm
  • d2: M6
  • h1: 42 mm
  • h2: 54 mm
  • h3 min.: 12 mm
  • l2: 212 mm
  • Greutate: 200 g
show article view
Mânere tubulare
Cu­loare:
argintiu similar cu RAL 9006
d1 [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
250 mm
h1 [mm]:
42 mm
Cod produs.:
24321.0215
Documentatie
Mânere tubulare
  • argintiu similar cu RAL 9006
  • d1: 20 mm
  • l1 ±0,25: 250 mm
  • a: 12 mm
  • b1: 24 mm
  • d2: M6
  • h1: 42 mm
  • h2: 54 mm
  • h3 min.: 12 mm
  • l2: 262 mm
  • Greutate: 200 g
show article view
Mânere tubulare
Cu­loare:
argintiu similar cu RAL 9006
d1 [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
300 mm
h1 [mm]:
42 mm
Cod produs.:
24321.0220
Documentatie
Mânere tubulare
  • argintiu similar cu RAL 9006
  • d1: 20 mm
  • l1 ±0,25: 300 mm
  • a: 12 mm
  • b1: 24 mm
  • d2: M6
  • h1: 42 mm
  • h2: 54 mm
  • h3 min.: 12 mm
  • l2: 312 mm
  • Greutate: 230 g
show article view
Mânere tubulare
Cu­loare:
argintiu similar cu RAL 9006
d1 [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
350 mm
h1 [mm]:
42 mm
Cod produs.:
24321.0225
Documentatie
Mânere tubulare
  • argintiu similar cu RAL 9006
  • d1: 20 mm
  • l1 ±0,25: 350 mm
  • a: 12 mm
  • b1: 24 mm
  • d2: M6
  • h1: 42 mm
  • h2: 54 mm
  • h3 min.: 12 mm
  • l2: 362 mm
  • Greutate: 210 g
show article view
Mânere tubulare
Cu­loare:
argintiu similar cu RAL 9006
d1 [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
400 mm
h1 [mm]:
42 mm
Cod produs.:
24321.0230
Documentatie
Mânere tubulare
  • argintiu similar cu RAL 9006
  • d1: 20 mm
  • l1 ±0,25: 400 mm
  • a: 12 mm
  • b1: 24 mm
  • d2: M6
  • h1: 42 mm
  • h2: 54 mm
  • h3 min.: 12 mm
  • l2: 412 mm
  • Greutate: 290 g
show article view
Mânere tubulare
Cu­loare:
argintiu similar cu RAL 9006
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
200 mm
h1 [mm]:
50 mm
Cod produs.:
24321.0235
Documentatie
Mânere tubulare
  • argintiu similar cu RAL 9006
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 200 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • d2: M8
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 min.: 15 mm
  • l2: 214 mm
  • Greutate: 340 g
show article view
Mânere tubulare
Cu­loare:
argintiu similar cu RAL 9006
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
250 mm
h1 [mm]:
50 mm
Cod produs.:
24321.0240
Documentatie
Mânere tubulare
  • argintiu similar cu RAL 9006
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 250 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • d2: M8
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 min.: 15 mm
  • l2: 264 mm
  • Greutate: 360 g
show article view
Mânere tubulare
Cu­loare:
argintiu similar cu RAL 9006
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
300 mm
h1 [mm]:
50 mm
Cod produs.:
24321.0245
Documentatie
Mânere tubulare
  • argintiu similar cu RAL 9006
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 300 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • d2: M8
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 min.: 15 mm
  • l2: 314 mm
  • Greutate: 390 g
show article view
Mânere tubulare
Cu­loare:
argintiu similar cu RAL 9006
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
350 mm
h1 [mm]:
50 mm
Cod produs.:
24321.0250
Documentatie
Mânere tubulare
  • argintiu similar cu RAL 9006
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 350 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • d2: M8
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 min.: 15 mm
  • l2: 364 mm
  • Greutate: 420 g
show article view
Mânere tubulare
Cu­loare:
argintiu similar cu RAL 9006
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
400 mm
h1 [mm]:
50 mm
Cod produs.:
24321.0255
Documentatie
Mânere tubulare
  • argintiu similar cu RAL 9006
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 400 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • d2: M8
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 min.: 15 mm
  • l2: 414 mm
  • Greutate: 460 g
show article view
Mânere tubulare
Cu­loare:
argintiu similar cu RAL 9006
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
500 mm
h1 [mm]:
50 mm
Cod produs.:
24321.0260
Documentatie
Mânere tubulare
  • argintiu similar cu RAL 9006
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 500 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • d2: M8
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 min.: 15 mm
  • l2: 514 mm
  • Greutate: 480 g
show article view
Mânere tubulare
Cu­loare:
argintiu similar cu RAL 9006
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
600 mm
h1 [mm]:
50 mm
Cod produs.:
24321.0265
Documentatie
Mânere tubulare
  • argintiu similar cu RAL 9006
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 600 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • d2: M8
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 min.: 15 mm
  • l2: 614 mm
  • Greutate: 500 g
show article view
Mânere tubulare
Cu­loare:
argintiu similar cu RAL 9006
d1 [mm]:
30 mm
l1 ±0,25 [mm]:
200 mm
h1 [mm]:
51 mm
Cod produs.:
24321.0270
Documentatie
Mânere tubulare
  • argintiu similar cu RAL 9006
  • d1: 30 mm
  • l1 ±0,25: 200 mm
  • a: 17 mm
  • b1: 27 mm
  • d2: M8
  • h1: 51 mm
  • h2: 68 mm
  • h3 min.: 15 mm
  • l2: 217 mm
  • Greutate: 300 g
show article view
Mânere tubulare
Cu­loare:
argintiu similar cu RAL 9006
d1 [mm]:
30 mm
l1 ±0,25 [mm]:
300 mm
h1 [mm]:
51 mm
Cod produs.:
24321.0275
Documentatie
Mânere tubulare
  • argintiu similar cu RAL 9006
  • d1: 30 mm
  • l1 ±0,25: 300 mm
  • a: 17 mm
  • b1: 27 mm
  • d2: M8
  • h1: 51 mm
  • h2: 68 mm
  • h3 min.: 15 mm
  • l2: 317 mm
  • Greutate: 374 g
show article view
Mânere tubulare
Cu­loare:
argintiu similar cu RAL 9006
d1 [mm]:
30 mm
l1 ±0,25 [mm]:
350 mm
h1 [mm]:
51 mm
Cod produs.:
24321.0280
Documentatie
Mânere tubulare
  • argintiu similar cu RAL 9006
  • d1: 30 mm
  • l1 ±0,25: 350 mm
  • a: 17 mm
  • b1: 27 mm
  • d2: M8
  • h1: 51 mm
  • h2: 68 mm
  • h3 min.: 15 mm
  • l2: 367 mm
  • Greutate: 405 g
show article view
Mânere tubulare
Cu­loare:
argintiu similar cu RAL 9006
d1 [mm]:
30 mm
l1 ±0,25 [mm]:
400 mm
h1 [mm]:
51 mm
Cod produs.:
24321.0285
Documentatie
Mânere tubulare
  • argintiu similar cu RAL 9006
  • d1: 30 mm
  • l1 ±0,25: 400 mm
  • a: 17 mm
  • b1: 27 mm
  • d2: M8
  • h1: 51 mm
  • h2: 68 mm
  • h3 min.: 15 mm
  • l2: 417 mm
  • Greutate: 418 g
show article view
Mânere tubulare
Cu­loare:
argintiu similar cu RAL 9006
d1 [mm]:
30 mm
l1 ±0,25 [mm]:
500 mm
h1 [mm]:
51 mm
Cod produs.:
24321.0290
Documentatie
Mânere tubulare
  • argintiu similar cu RAL 9006
  • d1: 30 mm
  • l1 ±0,25: 500 mm
  • a: 17 mm
  • b1: 27 mm
  • d2: M8
  • h1: 51 mm
  • h2: 68 mm
  • h3 min.: 15 mm
  • l2: 517 mm
  • Greutate: 480 g
show article view
Mânere tubulare
Cu­loare:
argintiu similar cu RAL 9006
d1 [mm]:
30 mm
l1 ±0,25 [mm]:
600 mm
h1 [mm]:
51 mm
Cod produs.:
24321.0295
Documentatie
Mânere tubulare
  • argintiu similar cu RAL 9006
  • d1: 30 mm
  • l1 ±0,25: 600 mm
  • a: 17 mm
  • b1: 27 mm
  • d2: M8
  • h1: 51 mm
  • h2: 68 mm
  • h3 min.: 15 mm
  • l2: 617 mm
  • Greutate: 450 g
show article view
Mânere tubulare
Cu­loare:
negru similar cu RAL 9005
d1 [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
180 mm
h1 [mm]:
42 mm
Cod produs.:
24321.0405
Documentatie
Mânere tubulare
  • negru similar cu RAL 9005
  • d1: 20 mm
  • l1 ±0,25: 180 mm
  • a: 12 mm
  • b1: 24 mm
  • d2: M6
  • h1: 42 mm
  • h2: 54 mm
  • h3 min.: 12 mm
  • l2: 192 mm
  • Greutate: 190 g
show article view
Mânere tubulare
Cu­loare:
negru similar cu RAL 9005
d1 [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
200 mm
h1 [mm]:
42 mm
Cod produs.:
24321.0410
Documentatie
Mânere tubulare
  • negru similar cu RAL 9005
  • d1: 20 mm
  • l1 ±0,25: 200 mm
  • a: 12 mm
  • b1: 24 mm
  • d2: M6
  • h1: 42 mm
  • h2: 54 mm
  • h3 min.: 12 mm
  • l2: 212 mm
  • Greutate: 200 g
show article view
Mânere tubulare
Cu­loare:
negru similar cu RAL 9005
d1 [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
250 mm
h1 [mm]:
42 mm
Cod produs.:
24321.0415
Documentatie
Mânere tubulare
  • negru similar cu RAL 9005
  • d1: 20 mm
  • l1 ±0,25: 250 mm
  • a: 12 mm
  • b1: 24 mm
  • d2: M6
  • h1: 42 mm
  • h2: 54 mm
  • h3 min.: 12 mm
  • l2: 262 mm
  • Greutate: 208 g
show article view
Mânere tubulare
Cu­loare:
negru similar cu RAL 9005
d1 [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
300 mm
h1 [mm]:
42 mm
Cod produs.:
24321.0420
Documentatie
Mânere tubulare
  • negru similar cu RAL 9005
  • d1: 20 mm
  • l1 ±0,25: 300 mm
  • a: 12 mm
  • b1: 24 mm
  • d2: M6
  • h1: 42 mm
  • h2: 54 mm
  • h3 min.: 12 mm
  • l2: 312 mm
  • Greutate: 237 g
show article view
Mânere tubulare
Cu­loare:
negru similar cu RAL 9005
d1 [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
350 mm
h1 [mm]:
42 mm
Cod produs.:
24321.0425
Documentatie
Mânere tubulare
  • negru similar cu RAL 9005
  • d1: 20 mm
  • l1 ±0,25: 350 mm
  • a: 12 mm
  • b1: 24 mm
  • d2: M6
  • h1: 42 mm
  • h2: 54 mm
  • h3 min.: 12 mm
  • l2: 362 mm
  • Greutate: 250 g
show article view
Mânere tubulare

Material

Mâner

  • Aluminiu, anodizat
  • Aluminiu, acoperit cu plastic, similar RAL 9005, negru, mat

Handle shank

  • Zinc turnat
  • Zinc turnat sub presiune, plastificat, argintiu similar RAL 9006, mat structurat
  • Zinc turnat sub presiune, plastificat, negru similar RAL 9005, mat structurat

Capac

  • Plastic, gri deschis

Note

Variantă specială la cerere.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 24321. Mânere tubulare – straight
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.