Mâ­nere tip U montaj frontal

EH 24300.

Mânerele U sunt utilizate, de exemplu, pe uşiile utilajelor, uşi de mobilier, uşi de dulapuri, sertare şi sisteme de sertare.

Aceste mânere U se caracterizează prin construcţia lor ergonomică şi stabilă şi forma lor simplă.

Cautarea dvs. a dat 30 rezultate

Ver­siune
Ma­te­rial
b [mm]
l1 ±0,25 [mm]
h1 [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
oţel inoxidabil, sablat mat
Ma­te­rial:
oţel inoxidabil, sablat mat
b [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
112 mm
h1 [mm]:
49 mm
Cod produs.:
24300.0511
CAD
Documentatie
Mânere tip U
  • oțel inoxidabil, sablat mat
  • b: 20 mm
  • l1 ±0,25: 112 mm
  • l2: 124 mm
  • a: 13 mm
  • d: 5,4 mm
  • h1: 49 mm
  • h2: 19 mm
  • r: 13 mm
  • Pentru șurub cilindric: M5
  • Greutate: 258 g
show article view
Mânere tip U
Ver­siune:
oţel inoxidabil, sablat mat
Ma­te­rial:
oţel inoxidabil, sablat mat
b [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
128 mm
h1 [mm]:
51 mm
Cod produs.:
24300.0521
CAD
Documentatie
Mânere tip U
  • oțel inoxidabil, sablat mat
  • b: 20 mm
  • l1 ±0,25: 128 mm
  • l2: 140 mm
  • a: 13 mm
  • d: 5,4 mm
  • h1: 51 mm
  • h2: 19 mm
  • r: 13 mm
  • Pentru șurub cilindric: M5
  • Greutate: 293 g
show article view
Mânere tip U
Ver­siune:
oţel inoxidabil, sablat mat
Ma­te­rial:
oţel inoxidabil, sablat mat
b [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
160 mm
h1 [mm]:
51 mm
Cod produs.:
24300.0531
CAD
Documentatie
Mânere tip U
  • oțel inoxidabil, sablat mat
  • b: 20 mm
  • l1 ±0,25: 160 mm
  • l2: 172 mm
  • a: 13 mm
  • d: 5,4 mm
  • h1: 51 mm
  • h2: 19 mm
  • r: 13 mm
  • Pentru șurub cilindric: M5
  • Greutate: 345 g
show article view
Mânere tip U
Ver­siune:
oţel inoxidabil, sablat mat
Ma­te­rial:
oţel inoxidabil, sablat mat
b [mm]:
26 mm
l1 ±0,25 [mm]:
128 mm
h1 [mm]:
57 mm
Cod produs.:
24300.0655
CAD
Documentatie
Mânere tip U
  • oțel inoxidabil, sablat mat
  • b: 26 mm
  • l1 ±0,25: 128 mm
  • l2: 140 mm
  • a: 17 mm
  • d: 6,4 mm
  • h1: 57 mm
  • h2: 17 mm
  • r: 19 mm
  • Pentru șurub cilindric: M6
  • Greutate: 455 g
show article view
Mânere tip U
Ver­siune:
oţel inoxidabil, sablat mat
Ma­te­rial:
oţel inoxidabil, sablat mat
b [mm]:
26 mm
l1 ±0,25 [mm]:
160 mm
h1 [mm]:
57 mm
Cod produs.:
24300.0665
CAD
Documentatie
Mânere tip U
  • oțel inoxidabil, sablat mat
  • b: 26 mm
  • l1 ±0,25: 160 mm
  • l2: 172 mm
  • a: 17 mm
  • d: 6,4 mm
  • h1: 57 mm
  • h2: 17 mm
  • r: 19 mm
  • Pentru șurub cilindric: M6
  • Greutate: 542 g
show article view
Mânere tip U
Ver­siune:
oţel inoxidabil, sablat mat
Ma­te­rial:
oţel inoxidabil, sablat mat
b [mm]:
26 mm
l1 ±0,25 [mm]:
200 mm
h1 [mm]:
57 mm
Cod produs.:
24300.0675
CAD
Documentatie
Mânere tip U
  • oțel inoxidabil, sablat mat
  • b: 26 mm
  • l1 ±0,25: 200 mm
  • l2: 216 mm
  • a: 17 mm
  • d: 6,4 mm
  • h1: 57 mm
  • h2: 17 mm
  • r: 19 mm
  • Pentru șurub cilindric: M6
  • Greutate: 651 g
show article view
Mânere tip U

Material

Mâner

  • Aluminiu recopt, lucios, laminat
  • Aluminiu cu acoperire de plastic, negru similar RAL 9005
  • oţel inoxidabil, sablat mat

Asamblare

Montajul se face frontal cu şuruburi cilindrice.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 24300. Mânere tip U – montaj frontal
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.