Şu­ru­buri pt. mâner stea similar cu DIN 6336, oţel inoxidabil A4

EH 24741.

Aceste şuruburi cu mâner stea sunt fabricate conform DIN 6336, dar în varianta fără muchii murdare. Aceasta înseamnă ca pot fi utilizate şi în aplicaţii în medii cu înalte restricţii de igienă.

Varianta din oţel inoxidabil A4 asigură o protecţie maximă împotriva coroziunii

Cautarea dvs. a dat 12 rezultate

Şurub
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Şurub:
Oţel inoxidabil A4
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
20 mm
Cod produs.:
24741.0105
CAD
Documentatie
Şuruburi pt. mâner stea
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 20 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 12 mm
  • Greutate: 118 g
show article view
Şuruburi pt. mâner stea
Şurub:
Oţel inoxidabil A4
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
25 mm
Cod produs.:
24741.0110
CAD
Documentatie
Şuruburi pt. mâner stea
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 25 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 12 mm
  • Greutate: 115 g
show article view
Şuruburi pt. mâner stea
Şurub:
Oţel inoxidabil A4
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
30 mm
Cod produs.:
24741.0115
CAD
Documentatie
Şuruburi pt. mâner stea
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 30 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 12 mm
  • Greutate: 120 g
show article view
Şuruburi pt. mâner stea
Şurub:
Oţel inoxidabil A4
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
40 mm
Cod produs.:
24741.0120
CAD
Documentatie
Şuruburi pt. mâner stea
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 40 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 12 mm
  • Greutate: 124 g
show article view
Şuruburi pt. mâner stea
Şurub:
Oţel inoxidabil A4
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
20 mm
Cod produs.:
24741.0125
CAD
Documentatie
Şuruburi pt. mâner stea
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 20 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 15 mm
  • Greutate: 229 g
show article view
Şuruburi pt. mâner stea
Şurub:
Oţel inoxidabil A4
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
25 mm
Cod produs.:
24741.0130
CAD
Documentatie
Şuruburi pt. mâner stea
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 25 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 15 mm
  • Greutate: 232 g
show article view
Şuruburi pt. mâner stea
Şurub:
Oţel inoxidabil A4
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
30 mm
Cod produs.:
24741.0135
CAD
Documentatie
Şuruburi pt. mâner stea
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 30 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 15 mm
  • Greutate: 234 g
show article view
Şuruburi pt. mâner stea
Şurub:
Oţel inoxidabil A4
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
45 mm
Cod produs.:
24741.0140
CAD
Documentatie
Şuruburi pt. mâner stea
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 45 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 15 mm
  • Greutate: 242 g
show article view
Şuruburi pt. mâner stea
Şurub:
Oţel inoxidabil A4
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
55 mm
Cod produs.:
24741.0145
CAD
Documentatie
Şuruburi pt. mâner stea
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 55 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 15 mm
  • Greutate: 252 g
show article view
Şuruburi pt. mâner stea
Şurub:
Oţel inoxidabil A4
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l [mm]:
30 mm
Cod produs.:
24741.0150
CAD
Documentatie
Şuruburi pt. mâner stea
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: 30 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 19 mm
  • Greutate: 429 g
show article view
Şuruburi pt. mâner stea
Şurub:
Oţel inoxidabil A4
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l [mm]:
40 mm
Cod produs.:
24741.0155
CAD
Documentatie
Şuruburi pt. mâner stea
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: 40 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 19 mm
  • Greutate: 435 g
show article view
Şuruburi pt. mâner stea
Şurub:
Oţel inoxidabil A4
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l [mm]:
50 mm
Cod produs.:
24741.0160
CAD
Documentatie
Şuruburi pt. mâner stea
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: 50 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 19 mm
  • Greutate: 442 g
show article view
Şuruburi pt. mâner stea

Material

Mâner

  • Oţel inoxidabil 1.4408, turnare de precizie, lustruit

Şurub

  • Oţel inoxidabil A4
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 24741. Şuruburi pt. mâner stea – similar cu DIN 6336, oţel inoxidabil A4
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.

 

Nu conţin materiale SVHC

Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

 

Nu conţine substaţe din Declaraţia 65

Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.