24740.0308 - Şuruburi pt. mâner stea
DIN 6336 material plastic

Şurub
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Şurub:
Oţel, zincat prin galvanizare
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M16
l [mm]:
80 mm
Cod produs.:
24740.0308
Documentatie
Şuruburi pt. mâner stea
  • forma L, Oțel
  • d1: 80 mm
  • d2: M16
  • l: 80 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
  • Greutate: 274 g
Şuruburi pt. mâner stea

Material

Mâner

  • Termoplastic PF 31, negru similar RAL 9005

Şurub

  • Oţel, zincat prin galvanizare

Note

Variante speciale, de ex. lungimi diferite sau şuruburi din alamă / inox se pot efectua la cerere.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 24740.0308
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.