24661.0450 - Mânere tip stea
DIN 6336 oţel inoxidabil turnat

Aceste mânere stea sunt fabricate conform DIN 6336.

Acest articol 24661.0450 - Mânere tip stea DIN 6336 oţel inoxidabil turnat / cu gaură înfundată filetată, forma E (d1: 50 mm) este o variantă a grupului de articole Mâ­nere tip stea DIN 6336 oţel inoxidabil turnat (EH 24661.)

Ver­siune
fi­gura
d1 [mm]
d2 [mm]
d4 [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
cu gaură înfundată filetată, forma E
fi­gura:
5
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 [mm]:
M10
Cod produs.:
24661.0450
Documentatie
Mânere tip stea
  • cu gaură înfundată filetată, forma E – figura 5
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d4: M10
  • h2: 32 mm
  • t1 min.: 18 mm
  • Greutate: 158 g
Mânere tip stea

Material

Mâner

  • Oţel inoxidabil A2, mat sablat
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 24661.0450
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.