24661.0332 - Mânere tip stea
DIN 6336 oţel inoxidabil turnat

Aceste mânere stea sunt fabricate conform DIN 6336.

Acest articol 24661.0332 - Mânere tip stea DIN 6336 oţel inoxidabil turnat / cu filet, cu gaură de trecere, forma D (d1: 32 mm) este o variantă a grupului de articole Mâ­nere tip stea DIN 6336 oţel inoxidabil turnat (EH 24661.)

Ver­siune
fi­gura
d1 [mm]
d2 [mm]
d4 [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
cu filet, cu gaură de trecere, forma D
fi­gura:
4
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d4 [mm]:
M6
Cod produs.:
24661.0332
Documentatie
Mânere tip stea
  • cu filet, cu gaură de trecere, forma D – figura 4
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • d4: M6
  • d5: 6,4 mm
  • h2: 20 mm
  • Greutate: 52 g
  • t2: 10 mm
Mânere tip stea

Material

Mâner

  • Oţel inoxidabil A2, mat sablat
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 24661.0332
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.