24650.0163 - Mânere tip stea
DIN 6336 fontă gri

Aceste mânere stea sunt fabricate conform DIN 6336.

Sablat sau vălţuit.

Acest articol 24650.0163 - Mânere tip stea DIN 6336 fontă gri / cu gaură netedă, transversală, forma B (d1: 63 mm) este o variantă a grupului de articole Mâ­nere tip stea DIN 6336 fontă gri (EH 24650.)

Ver­siune
fi­gura
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 H7 [mm]
d4 [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
cu gaură netedă, transversală, forma B
fi­gura:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d3 H7 [mm]:
12 mm
d4 [mm]:
-
Cod produs.:
24650.0163
Documentatie
Mânere tip stea
  • cu gaură netedă, transversală, forma B – figura 2
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d3 H7: 12 mm
  • h2: 40 mm
  • Greutate: 275 g
Mânere tip stea

Material

Mâner

  • Fontă gri GG 20, lucios

Note

La cerere se pot livra cu diferite găuri sau tratamente speciale

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 24650.0163
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.