Mâ­nere ro­ta­tive pe o singură parte

EH 24100.

Se pot folosi pentru închiderea si fixarea uşilor, sertarelor precum la transport etc. 

Poziţie de indexare 4 x 90°.

Cautarea dvs. a dat 4 rezultate

Cu­loare
d1 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Cu­loare:
argintiu
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
45 mm
l2 [mm]:
55 mm
Cod produs.:
24100.0101
CAD
Documentatie
Mânere rotative
  • argintiu
  • d1: M6
  • d2: 9 mm
  • l1: 45 mm
  • l2: 55 mm
  • b: 19 mm
  • h1: 12 mm
  • h2: 13,3 mm
  • h3: 0,8 mm
  • h4: 6,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Sarcină max. max.: 500 N
  • Greutate: 60 g
show article view
Mânere rotative
Cu­loare:
negru
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
45 mm
l2 [mm]:
55 mm
Cod produs.:
24100.0102
CAD
Documentatie
Mânere rotative
  • negru
  • d1: M6
  • d2: 9 mm
  • l1: 45 mm
  • l2: 55 mm
  • b: 19 mm
  • h1: 12 mm
  • h2: 13,3 mm
  • h3: 0,8 mm
  • h4: 6,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Sarcină max. max.: 500 N
  • Greutate: 60 g
show article view
Mânere rotative
Cu­loare:
argintiu
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
65 mm
l2 [mm]:
78 mm
Cod produs.:
24100.0151
CAD
Documentatie
Mânere rotative
  • argintiu
  • d1: M8
  • d2: 14 mm
  • l1: 65 mm
  • l2: 78 mm
  • b: 25,2 mm
  • h1: 14 mm
  • h2: 15,8 mm
  • h3: 0,8 mm
  • h4: 9 mm
  • SW: 5 mm
  • Sarcină max. max.: 1000 N
  • Greutate: 136 g
show article view
Mânere rotative
Cu­loare:
negru
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
65 mm
l2 [mm]:
78 mm
Cod produs.:
24100.0152
CAD
Documentatie
Mânere rotative
  • negru
  • d1: M8
  • d2: 14 mm
  • l1: 65 mm
  • l2: 78 mm
  • b: 25,2 mm
  • h1: 14 mm
  • h2: 15,8 mm
  • h3: 0,8 mm
  • h4: 9 mm
  • SW: 5 mm
  • Sarcină max. max.: 1000 N
  • Greutate: 136 g
show article view
Mânere rotative

Material

Maneta

  • Zinc turnat sub presiune, argintiu similar RAL 9006
  • Zinc turnat sub presiune, negru similar RAL 9005

Elemente interne

  • Pulbere sinterizată

Şurub

  • Oţel inoxidabil A2 (ISO 10642)
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 24100. Mânere rotative – pe o singură parte
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.