24460.0136 - Mâner rotativ
DIN 98

Ver­siune
fi­gura
Ma­te­rial
d1 [mm]
d2 h8 [mm]
d3 [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
cu bosaj cu filet exterior, forma E
fi­gura:
2
Ma­te­rial:
Oţel, strunjit, zincat prin galvanizare, pasivat
d1 [mm]:
36 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M16
Cod produs.:
24460.0136
Documentatie
Mâner rotativ
  • cu bosaj cu filet exterior, forma E – figura 2
  • d1: 36 mm
  • d3: M16
  • d4 h13: 22 mm
  • d5: 29 mm
  • l1: ~ 106 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 11 mm
  • l4: 9 mm
  • Greutate: 566 g
  • SW: 8 mm
Mâner rotativ

Material

  • Oţel, strunjit, zincat prin galvanizare, pasivat
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 24460.0136
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
Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w

Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.

 

Conţine substanşe din Declaraţia 65


Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.