24731.0115 - Şuruburi cu manetă palmiformă
similar cu DIN 6335, oţel inoxidabil A4

Aceste şuruburi cu manetă palmiformă sunt fabricate conform DIN 6335, dar în versiunea fără muchii murdare. Acest lucru le fac potrivite pentru aplicaţii unde sunt restricţii înalte de igienă.

Varianta din oţel inoxidabil A4 asigură o protecţie maximă împotriva coroziunii

Acest articol 24731.0115 - Şuruburi cu manetă palmiformă similar cu DIN 6335, oţel inoxidabil A4 / (d1: 40 mm, d2: M8, l: 30 mm) este o variantă a grupului de articole Şu­ru­buri cu ma­netă pal­mi­formă similar cu DIN 6335, oţel inoxidabil A4 (EH 24731.)

Ma­te­rial
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil A4
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
30 mm
Cod produs.:
24731.0115
Documentatie
Şuruburi cu manetă palmiformă
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 30 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 13 mm
  • Greutate: 76 g
Şuruburi cu manetă palmiformă

Material

Mâner

  • Oţel inoxidabil  A4, lustruit

Şurub

  • Oţel inoxidabil A4
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 24731.0115
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.