Şu­ru­buri cu ma­netă pal­mi­formă similar cu DIN 6335, oţel inoxidabil

EH 24731.

Aceste şuruburi cu manetă palmiformă sunt fabricate conform DIN 6335, dar în versiunea fără muchii murdare. Acest lucru le fac potrivite pentru aplicaţii unde sunt restricţii înalte de igienă.

Cautarea dvs. a dat 12 rezultate

Ma­te­rial
d1 [mm]
d2 [mm]
l ~ [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l ~ [mm]:
~ 20 mm
Cod produs.:
24731.0005
CAD
Documentatie
Şuruburi cu manetă palmiformă
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: ~ 20 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 13 mm
  • Greutate: 76 g
show article view
Şuruburi cu manetă palmiformă
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l ~ [mm]:
~ 25 mm
Cod produs.:
24731.0010
CAD
Documentatie
Şuruburi cu manetă palmiformă
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: ~ 25 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 13 mm
  • Greutate: 70 g
show article view
Şuruburi cu manetă palmiformă
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l ~ [mm]:
~ 30 mm
Cod produs.:
24731.0015
CAD
Documentatie
Şuruburi cu manetă palmiformă
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: ~ 30 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 13 mm
  • Greutate: 70 g
show article view
Şuruburi cu manetă palmiformă
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l ~ [mm]:
~ 40 mm
Cod produs.:
24731.0020
CAD
Documentatie
Şuruburi cu manetă palmiformă
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: ~ 40 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 13 mm
  • Greutate: 82 g
show article view
Şuruburi cu manetă palmiformă
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l ~ [mm]:
~ 20 mm
Cod produs.:
24731.0025
CAD
Documentatie
Şuruburi cu manetă palmiformă
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: ~ 20 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 18 mm
  • Greutate: 135 g
show article view
Şuruburi cu manetă palmiformă
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l ~ [mm]:
~ 25 mm
Cod produs.:
24731.0030
CAD
Documentatie
Şuruburi cu manetă palmiformă
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: ~ 25 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 18 mm
  • Greutate: 138 g
show article view
Şuruburi cu manetă palmiformă
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l ~ [mm]:
~ 30 mm
Cod produs.:
24731.0035
CAD
Documentatie
Şuruburi cu manetă palmiformă
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: ~ 30 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 18 mm
  • Greutate: 138 g
show article view
Şuruburi cu manetă palmiformă
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l ~ [mm]:
~ 45 mm
Cod produs.:
24731.0040
CAD
Documentatie
Şuruburi cu manetă palmiformă
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: ~ 45 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 18 mm
  • Greutate: 160 g
show article view
Şuruburi cu manetă palmiformă
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l ~ [mm]:
~ 55 mm
Cod produs.:
24731.0045
CAD
Documentatie
Şuruburi cu manetă palmiformă
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: ~ 55 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 18 mm
  • Greutate: 149 g
show article view
Şuruburi cu manetă palmiformă
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l ~ [mm]:
~ 30 mm
Cod produs.:
24731.0050
CAD
Documentatie
Şuruburi cu manetă palmiformă
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: ~ 30 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 23 mm
  • Greutate: 249 g
show article view
Şuruburi cu manetă palmiformă
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l ~ [mm]:
~ 40 mm
Cod produs.:
24731.0055
CAD
Documentatie
Şuruburi cu manetă palmiformă
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: ~ 40 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 23 mm
  • Greutate: 240 g
show article view
Şuruburi cu manetă palmiformă
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l ~ [mm]:
~ 50 mm
Cod produs.:
24731.0060
CAD
Documentatie
Şuruburi cu manetă palmiformă
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: ~ 50 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 23 mm
  • Greutate: 250 g
show article view
Şuruburi cu manetă palmiformă

Material

Mâner

  • oţel inoxidabil, sablat mat

Şurub

  • Oţel inoxidabil 1.4305
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 24731. Şuruburi cu manetă palmiformă – similar cu DIN 6335, oţel inoxidabil
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.

 

Nu conţin materiale SVHC

Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

 

Nu conţine substaţe din Declaraţia 65

Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.