Filtru produse
Cautarea dvs. a dat 58 rezultate
Material:
Oţel, zincat prin galvanizare
Mai multe detalii
forma L, Oțel
d1 : 25 mm
d2 : M5
l: 10 mm
Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
Greutate: 6,6 g
show article view
Material:
Oţel, zincat prin galvanizare
Mai multe detalii
forma L, Oțel
d1 : 25 mm
d2 : M5
l: 15 mm
Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
Greutate: 7 g
show article view
Material:
Oţel, zincat prin galvanizare
Mai multe detalii
forma L, Oțel
d1 : 25 mm
d2 : M5
l: 20 mm
Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
Greutate: 7,5 g
show article view
Material:
Oţel, zincat prin galvanizare
Mai multe detalii
forma L, Oțel
d1 : 25 mm
d2 : M5
l: 25 mm
Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
Greutate: 8,1 g
show article view
Material:
Oţel, zincat prin galvanizare
Mai multe detalii
forma L, Oțel
d1 : 25 mm
d2 : M5
l: 30 mm
Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
Greutate: 8,9 g
show article view
Material:
Oţel, zincat prin galvanizare
Mai multe detalii
forma L, Oțel
d1 : 32 mm
d2 : M6
l: 15 mm
Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
Greutate: 11 g
show article view
Material:
Oţel, zincat prin galvanizare
Mai multe detalii
forma L, Oțel
d1 : 32 mm
d2 : M6
l: 20 mm
Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
Greutate: 13 g
show article view
Material:
Oţel, zincat prin galvanizare
Mai multe detalii
forma L, Oțel
d1 : 32 mm
d2 : M6
l: 25 mm
Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
Greutate: 13 g
show article view
Material:
Oţel, zincat prin galvanizare
Mai multe detalii
forma L, Oțel
d1 : 32 mm
d2 : M6
l: 30 mm
Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
Greutate: 14 g
show article view
Material:
Oţel, zincat prin galvanizare
Mai multe detalii
forma L, Oțel
d1 : 32 mm
d2 : M6
l: 40 mm
Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
Greutate: 16 g
show article view
Material:
Oţel, zincat prin galvanizare
Mai multe detalii
forma L, Oțel
d1 : 40 mm
d2 : M8
l: 20 mm
Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
Greutate: 24 g
show article view
Material:
Oţel, zincat prin galvanizare
Mai multe detalii
forma L, Oțel
d1 : 40 mm
d2 : M8
l: 25 mm
Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
Greutate: 25 g
show article view
Material:
Oţel, zincat prin galvanizare
Mai multe detalii
forma L, Oțel
d1 : 40 mm
d2 : M8
l: 30 mm
Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
Greutate: 26 g
show article view
Material:
Oţel, zincat prin galvanizare
Mai multe detalii
forma L, Oțel
d1 : 40 mm
d2 : M8
l: 40 mm
Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
Greutate: 30 g
show article view
Material:
Oţel, zincat prin galvanizare
Mai multe detalii
forma L, Oțel
d1 : 40 mm
d2 : M8
l: 50 mm
Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
Greutate: 32 g
show article view
Material:
Oţel, zincat prin galvanizare
Mai multe detalii
forma L, Oțel
d1 : 50 mm
d2 : M10
l: 25 mm
Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
Greutate: 41 g
show article view
Material:
Oţel, zincat prin galvanizare
Mai multe detalii
forma L, Oțel
d1 : 50 mm
d2 : M10
l: 30 mm
Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
Greutate: 48 g
show article view
Material:
Oţel, zincat prin galvanizare
Mai multe detalii
forma L, Oțel
d1 : 50 mm
d2 : M10
l: 40 mm
Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
Greutate: 51 g
show article view
Material:
Oţel, zincat prin galvanizare
Mai multe detalii
forma L, Oțel
d1 : 50 mm
d2 : M10
l: 50 mm
Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
Greutate: 56 g
show article view
Material:
Oţel, zincat prin galvanizare
Mai multe detalii
forma L, Oțel
d1 : 50 mm
d2 : M10
l: 60 mm
Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
Greutate: 68 g
show article view
Material:
Oţel, zincat prin galvanizare
Mai multe detalii
forma L, Oțel
d1 : 63 mm
d2 : M12
l: 30 mm
Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
Greutate: 99 g
show article view
Material:
Oţel, zincat prin galvanizare
Mai multe detalii
forma L, Oțel
d1 : 63 mm
d2 : M12
l: 40 mm
Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
Greutate: 93 g
show article view
Material:
Oţel, zincat prin galvanizare
Mai multe detalii
forma L, Oțel
d1 : 63 mm
d2 : M12
l: 50 mm
Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
Greutate: 99 g
show article view
Material:
Oţel, zincat prin galvanizare
Mai multe detalii
forma L, Oțel
d1 : 63 mm
d2 : M12
l: 60 mm
Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
Greutate: 105 g
show article view
Material
Mâner
Termoplastic PF 31, negru similar RAL 9005
Şurub
Oţel, zincat prin galvanizare
Oţel inoxidabil A2
Note
Variante speciale, de ex. lungimi diferite sau şuruburi din alamă / inox se pot efectua la cerere.
Fişă cu date EH 24730. Şuruburi cu manetă palmiformă – DIN 6335 material plastic
Conform RoHS
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţin materiale SVHC
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.
Nu conţine substaţe din Declaraţia 65
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Nu conţine Minerale de conflict
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.