Aceste mânere palmiforme sunt fabricate conform DIN 6335.
Sablat sau vălţuit.
Acest articol 24620.0363 - Mânere palmiforme DIN 6335 fontă gri / cu filet, cu gaură de trecere, forma D (d1: 63 mm) este o variantă a grupului de articole Mânere palmiforme DIN 6335 fontă gri (EH 24620.)
Mâner
La cerere se pot livra cu diferite găuri sau tratamente speciale
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws