24620.0063 - Mânere palmiforme
DIN 6335 fontă gri

Aceste mânere palmiforme sunt fabricate conform DIN 6335.

Sablat sau vălţuit.

Acest articol 24620.0063 - Mânere palmiforme DIN 6335 fontă gri / suprafaţă neprelucrată, forma A (d1: 63 mm) este o variantă a grupului de articole Mâ­nere pal­mi­forme DIN 6335 fontă gri (EH 24620.)

Ver­siune
fi­gura
d1 [mm]
d2 [mm]
d4 H7 [mm]
d5 [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
suprafaţă neprelucrată, forma A
fi­gura:
1
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
-
Cod produs.:
24620.0063
Documentatie
Mânere palmiforme
  • suprafață neprelucrată, forma A – figura 1
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • h1: 42 mm
  • h3: 25 mm
  • Greutate: 224 g
Mânere palmiforme

Material

Mâner

  • Fontă gri GG 20, lucios

Note

La cerere se pot livra cu diferite găuri sau tratamente speciale

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 24620.0063
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.