Filtru produse
Cautarea dvs. a dat 69 rezultate
Mai multe detalii
cu șurub – figura 2, Oțel
d1 : 24 mm
d2 : M10
d3 : 16 mm
l1 : 63 mm
d4 : 10 mm
d5 : 25 mm
h1 : 40 mm
h2 : 4,5 mm
h3 : 2,5 mm
l: ~ 96 mm
Greutate: 195 g
show article view
Mai multe detalii
cu șurub – figura 2, Oțel
d1 : 24 mm
d2 : M10
d3 : 16 mm
l1 : 80 mm
d4 : 10 mm
d5 : 25 mm
h1 : 40 mm
h2 : 4,5 mm
h3 : 2,5 mm
l: ~ 96 mm
Greutate: 205 g
show article view
Mai multe detalii
cu șurub – figura 2, Oțel
d1 : 28 mm
d2 : M12
d3 : 19 mm
l1 : 16 mm
d4 : 12 mm
d5 : 30 mm
h1 : 48,5 mm
h2 : 4,5 mm
h3 : 4,5 mm
l: 110 mm
Greutate: 277 g
show article view
Mai multe detalii
cu șurub – figura 2, Oțel
d1 : 28 mm
d2 : M12
d3 : 19 mm
l1 : 20 mm
d4 : 12 mm
d5 : 30 mm
h1 : 48,5 mm
h2 : 4,5 mm
h3 : 4,5 mm
l: 110 mm
Greutate: 282 g
show article view
Mai multe detalii
cu șurub – figura 2, Oțel
d1 : 28 mm
d2 : M12
d3 : 19 mm
l1 : 25 mm
d4 : 12 mm
d5 : 30 mm
h1 : 48,5 mm
h2 : 4,5 mm
h3 : 4,5 mm
l: ~ 110 mm
Greutate: 283 g
show article view
Mai multe detalii
cu șurub – figura 2, Oțel
d1 : 28 mm
d2 : M12
d3 : 19 mm
l1 : 32 mm
d4 : 12 mm
d5 : 30 mm
h1 : 48,5 mm
h2 : 4,5 mm
h3 : 4,5 mm
l: ~ 110 mm
Greutate: 287 g
show article view
Mai multe detalii
cu șurub – figura 2, Oțel
d1 : 28 mm
d2 : M12
d3 : 19 mm
l1 : 40 mm
d4 : 12 mm
d5 : 30 mm
h1 : 48,5 mm
h2 : 4,5 mm
h3 : 4,5 mm
l: ~ 110 mm
Greutate: 298 g
show article view
Mai multe detalii
cu șurub – figura 2, Oțel
d1 : 28 mm
d2 : M12
d3 : 19 mm
l1 : 50 mm
d4 : 12 mm
d5 : 30 mm
h1 : 48,5 mm
h2 : 4,5 mm
h3 : 4,5 mm
l: ~ 110 mm
Greutate: 302 g
show article view
Mai multe detalii
cu șurub – figura 2, Oțel
d1 : 28 mm
d2 : M12
d3 : 19 mm
l1 : 63 mm
d4 : 12 mm
d5 : 30 mm
h1 : 48,5 mm
h2 : 4,5 mm
h3 : 4,5 mm
l: ~ 110 mm
Greutate: 312 g
show article view
Mai multe detalii
cu șurub – figura 2, Oțel
d1 : 28 mm
d2 : M12
d3 : 19 mm
l1 : 80 mm
d4 : 12 mm
d5 : 30 mm
h1 : 48,5 mm
h2 : 4,5 mm
h3 : 4,5 mm
l: ~ 110 mm
Greutate: 320 g
show article view
Mai multe detalii
cu șurub – figura 2, Oțel
d1 : 33 mm
d2 : M16
d3 : 23 mm
l1 : 32 mm
d4 : 12 mm
d5 : 32 mm
h1 : 55 mm
h2 : 5,5 mm
h3 : 6 mm
l: ~ 124 mm
Greutate: 422 g
show article view
Mai multe detalii
cu șurub – figura 2, Oțel
d1 : 33 mm
d2 : M16
d3 : 23 mm
l1 : 40 mm
d4 : 12 mm
d5 : 32 mm
h1 : 55 mm
h2 : 5,5 mm
h3 : 6 mm
l: ~ 124 mm
Greutate: 435 g
show article view
Mai multe detalii
cu șurub – figura 2, Oțel
d1 : 33 mm
d2 : M16
d3 : 23 mm
l1 : 50 mm
d4 : 12 mm
d5 : 32 mm
h1 : 55 mm
h2 : 5,5 mm
h3 : 6 mm
l: ~ 124 mm
Greutate: 446 g
show article view
Mai multe detalii
cu șurub – figura 2, Oțel
d1 : 33 mm
d2 : M16
d3 : 23 mm
l1 : 63 mm
d4 : 12 mm
d5 : 32 mm
h1 : 55 mm
h2 : 5,5 mm
h3 : 6 mm
l: ~ 124 mm
Greutate: 461 g
show article view
Mai multe detalii
cu șurub – figura 2, Oțel
d1 : 33 mm
d2 : M16
d3 : 23 mm
l1 : 80 mm
d4 : 12 mm
d5 : 32 mm
h1 : 55 mm
h2 : 5,5 mm
h3 : 6 mm
l: ~ 124 mm
Greutate: 486 g
show article view
Mai multe detalii
cu șurub – figura 2, Oțel
d1 : 40 mm
d2 : M20
d3 : 30 mm
l1 : 40 mm
d4 : 14 mm
d5 : 35 mm
h1 : 68 mm
h2 : 5,5 mm
h3 : 6 mm
l: 138 mm
Greutate: 772 g
show article view
Mai multe detalii
cu șurub – figura 2, Oțel
d1 : 40 mm
d2 : M20
d3 : 30 mm
l1 : 50 mm
d4 : 14 mm
d5 : 35 mm
h1 : 68 mm
h2 : 5,5 mm
h3 : 6 mm
l: ~ 138 mm
Greutate: 792 g
show article view
Mai multe detalii
cu șurub – figura 2, Oțel
d1 : 40 mm
d2 : M20
d3 : 30 mm
l1 : 63 mm
d4 : 14 mm
d5 : 35 mm
h1 : 68 mm
h2 : 5,5 mm
h3 : 6 mm
l: ~ 138 mm
Greutate: 826 g
show article view
Mai multe detalii
cu șurub – figura 2, Oțel
d1 : 40 mm
d2 : M20
d3 : 30 mm
l1 : 80 mm
d4 : 14 mm
d5 : 35 mm
h1 : 68 mm
h2 : 5,5 mm
h3 : 6 mm
l: ~ 138 mm
Greutate: 859 g
show article view
Versiune:
cu filet interior
Material:
Oţel inoxidabil 1.4305, sablare mată
Mai multe detalii
cu filet interior – figura 1, Oțel inoxidabil
d1 : 21 mm
d2 : M6
d3 : 13,5 mm
d4 : 8 mm
d5 : 20 mm
h1 : 33,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 1 mm
l: ~ 70 mm
t min.: 11 mm
Greutate: 91 g
show article view
Versiune:
cu filet interior
Material:
Oţel inoxidabil 1.4305, sablare mată
Mai multe detalii
cu filet interior – figura 1, Oțel inoxidabil
d1 : 21 mm
d2 : M8
d3 : 13,5 mm
d4 : 8 mm
d5 : 20 mm
h1 : 33,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 1 mm
l: ~ 70 mm
t min.: 11 mm
Greutate: 89 g
show article view
Versiune:
cu filet interior
Material:
Oţel inoxidabil 1.4305, sablare mată
Mai multe detalii
cu filet interior – figura 1, Oțel inoxidabil
d1 : 24 mm
d2 : M8
d3 : 16 mm
d4 : 10 mm
d5 : 25 mm
h1 : 40 mm
h2 : 4,5 mm
h3 : 2,5 mm
l: ~ 96 mm
t min.: 14 mm
Greutate: 159 g
show article view
Versiune:
cu filet interior
Material:
Oţel inoxidabil 1.4305, sablare mată
Mai multe detalii
cu filet interior – figura 1, Oțel inoxidabil
d1 : 24 mm
d2 : M10
d3 : 16 mm
d4 : 10 mm
d5 : 25 mm
h1 : 40 mm
h2 : 4,5 mm
h3 : 2,5 mm
l: ~ 96 mm
t min.: 14 mm
Greutate: 153 g
show article view
Versiune:
cu filet interior
Material:
Oţel inoxidabil 1.4305, sablare mată
Mai multe detalii
cu filet interior – figura 1, Oțel inoxidabil
d1 : 28 mm
d2 : M10
d3 : 19 mm
d4 : 12 mm
d5 : 30 mm
h1 : 48,5 mm
h2 : 4,5 mm
h3 : 4,5 mm
l: ~ 110 mm
t min.: 17 mm
Greutate: 255 g
show article view
Material
Maneta
Oţel, brunat
Oţel inoxidabil 1.4305, sablare mată
Elemente interne
Oţel, brunat, calitatea 5.8
Oţel inoxidabil 1.4305, sablare mată
Maner sferic
Duroplastic PF 31, negru, DIN 319
Şurub
Oţel, brunat, calitatea 5.8
Oţel inoxidabil 1.4305
Note
Portiunea filetată poate fi schimbată.
Operaţii
Prin ridicarea pârghiei dantura se decuplează. Pârghia poate fi poziţionată la nivelul şirurilor de dinţi. La eliberarea pârghiei, dantura se cuplează automat.
Fişă cu date EH 24440. Manetă de fixare ajustabilă
Vă rugăm să selectați o variantă (codul articolului din tabelul de comandă) pentru informații complete și detaliate despre conformitate