24440.0752 - Manetă de fixare ajustabilă

Ver­siune
fi­gura
Ma­te­rial
d1 [mm]
d2 [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
cu şurub
fi­gura:
2
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305, sablare mată
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
M12
Cod produs.:
24440.0752
Documentatie
Manetă de fixare ajustabilă
  • cu șurub – figura 2, Oțel inoxidabil
  • d1: 28 mm
  • d2: M12
  • d3: 19 mm
  • l1: 80 mm
  • d4: 12 mm
  • d5: 30 mm
  • h1: 48,5 mm
  • h2: 4,5 mm
  • h3: 4,5 mm
  • l: ~ 110 mm
  • Greutate: 320 g
Manetă de fixare ajustabilă

Material

Maneta

  • Oţel inoxidabil 1.4305, sablare mată

Şurub

  • Oţel inoxidabil 1.4305

Maner sferic

  • Duroplastic PF 31, negru, DIN 319

Note

Portiunea filetată poate fi schimbată.

Operaţii

Prin ridicarea pârghiei dantura se decuplează. Pârghia poate fi poziţionată la nivelul şirurilor de dinţi. La eliberarea pârghiei, dantura se cuplează automat.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 24440.0752
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.