24440.0302 - Manetă de fixare ajustabilă

Ver­siune
fi­gura
Ma­te­rial
d1 [mm]
d2 [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
cu filet interior
fi­gura:
1
Ma­te­rial:
Oţel, brunat
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
M12
Cod produs.:
24440.0302
Documentatie
Manetă de fixare ajustabilă
  • cu filet interior – figura 1, Oțel
  • d1: 28 mm
  • d2: M12
  • d3: 19 mm
  • d4: 12 mm
  • d5: 30 mm
  • h1: 48,5 mm
  • h2: 4,5 mm
  • h3: 4,5 mm
  • l: ~ 110 mm
  • t min.: 17 mm
  • Greutate: 248 g
Manetă de fixare ajustabilă

Material

Maneta

  • Oţel, brunat

Elemente interne

  • Oţel, brunat, calitatea 5.8

Maner sferic

  • Duroplastic PF 31, negru, DIN 319

Note

Portiunea filetată poate fi schimbată.

Operaţii

Prin ridicarea pârghiei dantura se decuplează. Pârghia poate fi poziţionată la nivelul şirurilor de dinţi. La eliberarea pârghiei, dantura se cuplează automat.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 24440.0302
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Descarcare directa
Mai multe formate

Conform RoHS

Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.

 

Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w

Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.

 

Conţine substanşe din Declaraţia 65


Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.