24441.0870 - Mânere de fixare ajustabile drepte 
cu şurub

Clemele de fixare reglabile sunt utilizate atunci când raza de pivotare este limitată sau dacă este necesară o poziţie specifică a pârghiei.

Mânerele de fixare ajustabile se caracterizează prin înălţimea lor de construcţie redusă şi sunt deosebit de potrivite pentru utilizarea în spaţii restricţionate sau gabarit limitat..

Acest articol 24441.0870 - Mânere de fixare ajustabile drepte  cu şurub / (d1: 32 mm, d2: M10, l1: 50 mm) este o variantă a grupului de articole Mâ­nere de fi­xare ajus­ta­bile drep­te  cu şurub (EH 24441.)

Cu­loare
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Cu­loare:
argintiu
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
50 mm
Cod produs.:
24441.0870
Documentatie
Mânere de fixare ajustabile drepte 
  • argintiu
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 50 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 220 g
Mânere de fixare ajustabile drepte 

Material

Maneta

  • Zinc turnat sub presiune, plastificat, argintiu similar RAL 9006, mat structurat

Elemente interne

  • Oţel, brunat

Şurub

  • Oţel, brunat

Acoperire

  • Plastic, gri deschis

Operaţii

Prin ridicarea pârghiei dantura se decuplează. Pârghia poate fi poziţionată la nivelul şirurilor de dinţi. La eliberarea pârghiei, dantura se cuplează automat.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 24441.0870
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
Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w

Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.

 

Conţine substanşe din Declaraţia 65


Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.