Pi­uliţe de strân­gere sudate

EH 24470.

Versiune economică conform DIN 99.

Cautarea dvs. a dat 10 rezultate

Ma­te­rial
l1 [mm]
d1 [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ma­te­rial:
Oţel, zincat prin galvanizare
l1 [mm]:
63 mm
d1 [mm]:
M8
Cod produs.:
24470.0506
CAD
Documentatie
Piuliţe de strângere
  • Oțel
  • l1: 63 mm
  • l2: ~ 60 mm
  • d1: M8
  • d2: 16 mm
  • d3: 10 mm
  • h1: 12,5 mm
  • h2: ~ 30,5 mm
  • Greutate: 39 g
show article view
Piuliţe de strângere
Ma­te­rial:
Oţel, zincat prin galvanizare
l1 [mm]:
80 mm
d1 [mm]:
M10
Cod produs.:
24470.0508
CAD
Documentatie
Piuliţe de strângere
  • Oțel
  • l1: 80 mm
  • l2: ~ 76 mm
  • d1: M10
  • d2: 20 mm
  • d3: 12 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: ~ 37 mm
  • Greutate: 83 g
show article view
Piuliţe de strângere
Ma­te­rial:
Oţel, zincat prin galvanizare
l1 [mm]:
100 mm
d1 [mm]:
M12
Cod produs.:
24470.0510
CAD
Documentatie
Piuliţe de strângere
  • Oțel
  • l1: 100 mm
  • l2: ~ 95 mm
  • d1: M12
  • d2: 25 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 19 mm
  • h2: ~ 46 mm
  • Greutate: 149 g
show article view
Piuliţe de strângere
Ma­te­rial:
Oţel, zincat prin galvanizare
l1 [mm]:
125 mm
d1 [mm]:
M16
Cod produs.:
24470.0512
CAD
Documentatie
Piuliţe de strângere
  • Oțel
  • l1: 125 mm
  • l2: ~ 119 mm
  • d1: M16
  • d2: 32 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: ~ 58,5 mm
  • Greutate: 313 g
show article view
Piuliţe de strângere
Ma­te­rial:
Oţel, zincat prin galvanizare
l1 [mm]:
160 mm
d1 [mm]:
M20
Cod produs.:
24470.0516
CAD
Documentatie
Piuliţe de strângere
  • Oțel
  • l1: 160 mm
  • l2: ~ 152 mm
  • d1: M20
  • d2: 40 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: ~ 73 mm
  • Greutate: 533 g
show article view
Piuliţe de strângere
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4301, sablare mată
l1 [mm]:
63 mm
d1 [mm]:
M8
Cod produs.:
24470.0606
CAD
Documentatie
Piuliţe de strângere
  • Oțel inoxidabil
  • l1: 63 mm
  • l2: ~ 60 mm
  • d1: M8
  • d2: 16 mm
  • d3: 10 mm
  • h1: 12,5 mm
  • h2: ~ 30,5 mm
  • Greutate: 39 g
show article view
Piuliţe de strângere
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4301, sablare mată
l1 [mm]:
80 mm
d1 [mm]:
M10
Cod produs.:
24470.0608
CAD
Documentatie
Piuliţe de strângere
  • Oțel inoxidabil
  • l1: 80 mm
  • l2: ~ 76 mm
  • d1: M10
  • d2: 20 mm
  • d3: 12 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: ~ 37 mm
  • Greutate: 83 g
show article view
Piuliţe de strângere
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4301, sablare mată
l1 [mm]:
100 mm
d1 [mm]:
M12
Cod produs.:
24470.0610
CAD
Documentatie
Piuliţe de strângere
  • Oțel inoxidabil
  • l1: 100 mm
  • l2: ~ 95 mm
  • d1: M12
  • d2: 25 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 19 mm
  • h2: ~ 46 mm
  • Greutate: 149 g
show article view
Piuliţe de strângere
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4301, sablare mată
l1 [mm]:
125 mm
d1 [mm]:
M16
Cod produs.:
24470.0612
CAD
Documentatie
Piuliţe de strângere
  • Oțel inoxidabil
  • l1: 125 mm
  • l2: ~ 119 mm
  • d1: M16
  • d2: 32 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: ~ 58,5 mm
  • Greutate: 313 g
show article view
Piuliţe de strângere
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4301, sablare mată
l1 [mm]:
160 mm
d1 [mm]:
M20
Cod produs.:
24470.0616
CAD
Documentatie
Piuliţe de strângere
  • Oțel inoxidabil
  • l1: 160 mm
  • l2: ~ 152 mm
  • d1: M20
  • d2: 40 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: ~ 73 mm
  • Greutate: 533 g
show article view
Piuliţe de strângere

Material

  • Oţel, zincat prin galvanizare
  • Oţel inoxidabil 1.4301, sablare mată
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 24470. Piuliţe de strângere – sudate
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Vă rugăm să selectați o variantă (codul articolului din tabelul de comandă) pentru informații complete și detaliate despre conformitate