Bu­toane sfe­rice variantă metalică similar DIN 319

EH 24561.

Cautarea dvs. a dat 17 rezultate

Ma­te­rial
d1 [mm]
d2 [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ma­te­rial:
Oţel, polizat, lucios
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M4
Cod produs.:
24561.0016
CAD
Documentatie
Butoane sferice
  • Oțel
  • d1: 16 mm
  • d2: M4
  • d3: ~ 8 mm
  • h: ~ 15 mm
  • t1 min.: 7 mm
  • Greutate: 16 g
show article view
Butoane sferice
Ma­te­rial:
Oţel, polizat, lucios
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M5
Cod produs.:
24561.0020
CAD
Documentatie
Butoane sferice
  • Oțel
  • d1: 20 mm
  • d2: M5
  • d3: ~ 12 mm
  • h: ~ 18 mm
  • t1 min.: 9 mm
  • Greutate: 26 g
show article view
Butoane sferice
Ma­te­rial:
Oţel, polizat, lucios
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
Cod produs.:
24561.0025
CAD
Documentatie
Butoane sferice
  • Oțel
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d3: ~ 15 mm
  • h: ~ 22,5 mm
  • t1 min.: 11 mm
  • Greutate: 58 g
show article view
Butoane sferice
Ma­te­rial:
Oţel, polizat, lucios
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M8
Cod produs.:
24561.0032
CAD
Documentatie
Butoane sferice
  • Oțel
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d3: ~ 18 mm
  • h: ~ 29 mm
  • t1 min.: 14,5 mm
  • Greutate: 116 g
show article view
Butoane sferice
Ma­te­rial:
Oţel, polizat, lucios
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M10
Cod produs.:
24561.0040
CAD
Documentatie
Butoane sferice
  • Oțel
  • d1: 40 mm
  • d2: M10
  • d3: ~ 22 mm
  • h: ~ 37 mm
  • t1 min.: 18 mm
  • Greutate: 241 g
show article view
Butoane sferice
Ma­te­rial:
Oţel, polizat, lucios
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M12
Cod produs.:
24561.0050
CAD
Documentatie
Butoane sferice
  • Oțel
  • d1: 50 mm
  • d2: M12
  • d3: ~ 27 mm
  • h: ~ 46 mm
  • t1 min.: 21 mm
  • Greutate: 475 g
show article view
Butoane sferice
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305, sablare mată
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M4
Cod produs.:
24561.0216
CAD
Documentatie
Butoane sferice
  • Oțel inoxidabil
  • d1: 16 mm
  • d2: M4
  • d3: ~ 8 mm
  • h: ~ 15 mm
  • t1 min.: 7 mm
  • Greutate: 16 g
show article view
Butoane sferice
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305, sablare mată
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M5
Cod produs.:
24561.0220
CAD
Documentatie
Butoane sferice
  • Oțel inoxidabil
  • d1: 20 mm
  • d2: M5
  • d3: ~ 12 mm
  • h: ~ 18 mm
  • t1 min.: 9 mm
  • Greutate: 26 g
show article view
Butoane sferice
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305, sablare mată
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
Cod produs.:
24561.0225
CAD
Documentatie
Butoane sferice
  • Oțel inoxidabil
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d3: ~ 15 mm
  • h: ~ 22,5 mm
  • t1 min.: 11 mm
  • Greutate: 58 g
show article view
Butoane sferice
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305, sablare mată
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M8
Cod produs.:
24561.0232
CAD
Documentatie
Butoane sferice
  • Oțel inoxidabil
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d3: ~ 18 mm
  • h: ~ 29 mm
  • t1 min.: 14,5 mm
  • Greutate: 116 g
show article view
Butoane sferice
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305, sablare mată
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M10
Cod produs.:
24561.0240
CAD
Documentatie
Butoane sferice
  • Oțel inoxidabil
  • d1: 40 mm
  • d2: M10
  • d3: ~ 22 mm
  • h: ~ 37 mm
  • t1 min.: 18 mm
  • Greutate: 241 g
show article view
Butoane sferice
Ma­te­rial:
Aluminiu, lucios
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M4
Cod produs.:
24561.0116
CAD
Documentatie
Butoane sferice
  • Aluminiu Al
  • d1: 16 mm
  • d2: M4
  • d3: ~ 8 mm
  • h: ~ 15 mm
  • t1 min.: 7 mm
  • Greutate: 16 g
show article view
Butoane sferice
Ma­te­rial:
Aluminiu, lucios
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M5
Cod produs.:
24561.0120
CAD
Documentatie
Butoane sferice
  • Aluminiu Al
  • d1: 20 mm
  • d2: M5
  • d3: ~ 12 mm
  • h: ~ 18 mm
  • t1 min.: 9 mm
  • Greutate: 26 g
show article view
Butoane sferice
Ma­te­rial:
Aluminiu, lucios
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
Cod produs.:
24561.0125
CAD
Documentatie
Butoane sferice
  • Aluminiu Al
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d3: ~ 15 mm
  • h: ~ 22,5 mm
  • t1 min.: 11 mm
  • Greutate: 58 g
show article view
Butoane sferice
Ma­te­rial:
Aluminiu, lucios
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M8
Cod produs.:
24561.0132
CAD
Documentatie
Butoane sferice
  • Aluminiu Al
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d3: ~ 18 mm
  • h: ~ 29 mm
  • t1 min.: 14,5 mm
  • Greutate: 116 g
show article view
Butoane sferice
Ma­te­rial:
Aluminiu, lucios
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M10
Cod produs.:
24561.0140
CAD
Documentatie
Butoane sferice
  • Aluminiu Al
  • d1: 40 mm
  • d2: M10
  • d3: ~ 22 mm
  • h: ~ 37 mm
  • t1 min.: 18 mm
  • Greutate: 241 g
show article view
Butoane sferice
Ma­te­rial:
Aluminiu, lucios
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M12
Cod produs.:
24561.0150
CAD
Documentatie
Butoane sferice
  • Aluminiu Al
  • d1: 50 mm
  • d2: M12
  • d3: ~ 27 mm
  • h: ~ 46 mm
  • t1 min.: 21 mm
  • Greutate: 475 g
show article view
Butoane sferice

Material

  • Oţel, polizat, lucios
  • Oţel inoxidabil 1.4305, sablare mată
  • Aluminiu, lucios

Note

Completarea Forma C DIN 319 cu varianta din metal.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 24561. Butoane sferice – variantă metalică similar DIN 319
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Vă rugăm să selectați o variantă (codul articolului din tabelul de comandă) pentru informații complete și detaliate despre conformitate