Bu­toane co­nice

EH 24550.

Cautarea dvs. a dat 8 rezultate

d1 [mm]
d2 [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M5
Cod produs.:
24550.0010
CAD
Documentatie
Butoane conice
  • d1: 20 mm
  • d2: M5
  • d3: ~ 12 mm
  • h: 30 mm
  • t min.: 18 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
  • Greutate: 7,8 g
show article view
Butoane conice
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
Cod produs.:
24550.0011
CAD
Documentatie
Butoane conice
  • d1: 20 mm
  • d2: M6
  • d3: ~ 12 mm
  • h: 30 mm
  • t min.: 18 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
  • Greutate: 7,4 g
show article view
Butoane conice
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
Cod produs.:
24550.0020
CAD
Documentatie
Butoane conice
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d3: ~ 15 mm
  • h: 38 mm
  • t min.: 18 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
  • Greutate: 18 g
show article view
Butoane conice
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M8
Cod produs.:
24550.0021
CAD
Documentatie
Butoane conice
  • d1: 25 mm
  • d2: M8
  • d3: ~ 15 mm
  • h: 38 mm
  • t min.: 18 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
  • Greutate: 17 g
show article view
Butoane conice
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M8
Cod produs.:
24550.0030
CAD
Documentatie
Butoane conice
  • d1: 30 mm
  • d2: M8
  • d3: ~ 18 mm
  • h: 46 mm
  • t min.: 18 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
  • Greutate: 26 g
show article view
Butoane conice
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M10
Cod produs.:
24550.0031
CAD
Documentatie
Butoane conice
  • d1: 30 mm
  • d2: M10
  • d3: ~ 18 mm
  • h: 46 mm
  • t min.: 18 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
  • Greutate: 25 g
show article view
Butoane conice
d1 [mm]:
35 mm
d2 [mm]:
M10
Cod produs.:
24550.0040
CAD
Documentatie
Butoane conice
  • d1: 35 mm
  • d2: M10
  • d3: ~ 21 mm
  • h: 53 mm
  • t min.: 21 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
  • Greutate: 46 g
show article view
Butoane conice
d1 [mm]:
35 mm
d2 [mm]:
M12
Cod produs.:
24550.0041
CAD
Documentatie
Butoane conice
  • d1: 35 mm
  • d2: M12
  • d3: ~ 21 mm
  • h: 53 mm
  • t min.: 21 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
  • Greutate: 43 g
show article view
Butoane conice

Material

  • Termoplastic PF 31, negru
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 24550. Butoane conice
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.