Mâ­nere de tra­cţiune cu trei co­lţuri

EH 24711.

Mânerele de tracţiune sunt utilizate unde este necesară limitarea forţei de acţionare .

Mânerul de tracţiune cu trei colţuri şi mecanism de cuplu intern permite înşurubarea cu o forţă bine definită.  Atingerea cuplului definit duce la "auto-blocare". Pentru eliberarea cuplului nu există limită de forţă.

Aceste mânere de tracţiune cu trei colţuri  combină funcţionalitatea unei chei tip clichet cu forma modernă şi ergonomică a mânerelor palmiforme cu trei colţuri.

Cautarea dvs. a dat 108 rezultate

Ver­siune
fi­gura
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 [mm]
l [mm]
Mo­ment străn­gere +/- 10% max. [Nm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
cu şurub
fi­gura:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
l [mm]:
32 mm
Mo­ment străn­gere +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Cod produs.:
24711.0518
CAD
Documentatie
Mânere de tracţiune cu trei colţuri
  • cu șurub – figura 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M12
  • d4: 19 mm
  • l: 32 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • Moment străngere +/- 10% max.: 4 Nm
  • Greutate: 205 g
show article view
Mânere de tracţiune cu trei colţuri
Ver­siune:
cu şurub
fi­gura:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
l [mm]:
32 mm
Mo­ment străn­gere +/- 10% max. [Nm]:
5,5 Nm
Cod produs.:
24711.0519
CAD
Documentatie
Mânere de tracţiune cu trei colţuri
  • cu șurub – figura 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M12
  • d4: 19 mm
  • l: 32 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • Moment străngere +/- 10% max.: 5,5 Nm
  • Greutate: 206 g
show article view
Mânere de tracţiune cu trei colţuri
Ver­siune:
cu şurub
fi­gura:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
l [mm]:
32 mm
Mo­ment străn­gere +/- 10% max. [Nm]:
7,5 Nm
Cod produs.:
24711.0520
CAD
Documentatie
Mânere de tracţiune cu trei colţuri
  • cu șurub – figura 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M12
  • d4: 19 mm
  • l: 32 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • Moment străngere +/- 10% max.: 7,5 Nm
  • Greutate: 207 g
show article view
Mânere de tracţiune cu trei colţuri
Ver­siune:
cu şurub
fi­gura:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
l [mm]:
40 mm
Mo­ment străn­gere +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Cod produs.:
24711.0521
CAD
Documentatie
Mânere de tracţiune cu trei colţuri
  • cu șurub – figura 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M12
  • d4: 19 mm
  • l: 40 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • Moment străngere +/- 10% max.: 4 Nm
  • Greutate: 210 g
show article view
Mânere de tracţiune cu trei colţuri
Ver­siune:
cu şurub
fi­gura:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
l [mm]:
40 mm
Mo­ment străn­gere +/- 10% max. [Nm]:
5,5 Nm
Cod produs.:
24711.0522
CAD
Documentatie
Mânere de tracţiune cu trei colţuri
  • cu șurub – figura 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M12
  • d4: 19 mm
  • l: 40 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • Moment străngere +/- 10% max.: 5,5 Nm
  • Greutate: 211 g
show article view
Mânere de tracţiune cu trei colţuri
Ver­siune:
cu şurub
fi­gura:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
l [mm]:
40 mm
Mo­ment străn­gere +/- 10% max. [Nm]:
7,5 Nm
Cod produs.:
24711.0523
CAD
Documentatie
Mânere de tracţiune cu trei colţuri
  • cu șurub – figura 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M12
  • d4: 19 mm
  • l: 40 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • Moment străngere +/- 10% max.: 7,5 Nm
  • Greutate: 212 g
show article view
Mânere de tracţiune cu trei colţuri
Ver­siune:
cu şurub
fi­gura:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
l [mm]:
50 mm
Mo­ment străn­gere +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Cod produs.:
24711.0524
CAD
Documentatie
Mânere de tracţiune cu trei colţuri
  • cu șurub – figura 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M12
  • d4: 19 mm
  • l: 50 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • Moment străngere +/- 10% max.: 4 Nm
  • Greutate: 218 g
show article view
Mânere de tracţiune cu trei colţuri
Ver­siune:
cu şurub
fi­gura:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
l [mm]:
50 mm
Mo­ment străn­gere +/- 10% max. [Nm]:
5,5 Nm
Cod produs.:
24711.0525
CAD
Documentatie
Mânere de tracţiune cu trei colţuri
  • cu șurub – figura 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M12
  • d4: 19 mm
  • l: 50 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • Moment străngere +/- 10% max.: 5,5 Nm
  • Greutate: 219 g
show article view
Mânere de tracţiune cu trei colţuri
Ver­siune:
cu şurub
fi­gura:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
l [mm]:
50 mm
Mo­ment străn­gere +/- 10% max. [Nm]:
7,5 Nm
Cod produs.:
24711.0526
CAD
Documentatie
Mânere de tracţiune cu trei colţuri
  • cu șurub – figura 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M12
  • d4: 19 mm
  • l: 50 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • Moment străngere +/- 10% max.: 7,5 Nm
  • Greutate: 220 g
show article view
Mânere de tracţiune cu trei colţuri
Ver­siune:
cu şurub
fi­gura:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
l [mm]:
63 mm
Mo­ment străn­gere +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Cod produs.:
24711.0527
CAD
Documentatie
Mânere de tracţiune cu trei colţuri
  • cu șurub – figura 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M12
  • d4: 19 mm
  • l: 63 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • Moment străngere +/- 10% max.: 4 Nm
  • Greutate: 227 g
show article view
Mânere de tracţiune cu trei colţuri
Ver­siune:
cu şurub
fi­gura:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
l [mm]:
63 mm
Mo­ment străn­gere +/- 10% max. [Nm]:
5,5 Nm
Cod produs.:
24711.0528
CAD
Documentatie
Mânere de tracţiune cu trei colţuri
  • cu șurub – figura 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M12
  • d4: 19 mm
  • l: 63 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • Moment străngere +/- 10% max.: 5,5 Nm
  • Greutate: 228 g
show article view
Mânere de tracţiune cu trei colţuri
Ver­siune:
cu şurub
fi­gura:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
l [mm]:
63 mm
Mo­ment străn­gere +/- 10% max. [Nm]:
7,5 Nm
Cod produs.:
24711.0529
CAD
Documentatie
Mânere de tracţiune cu trei colţuri
  • cu șurub – figura 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M12
  • d4: 19 mm
  • l: 63 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • Moment străngere +/- 10% max.: 7,5 Nm
  • Greutate: 229 g
show article view
Mânere de tracţiune cu trei colţuri

Material

Capac

  • Plastic, gri deschis

Mecanism de cuplu

  • Oţel, călit

Mâner

  • Termoplastic PA-HP, ranforsat cu fibră de sticlă, negru, mat

Element intern

  • Oţel, brunat

Şurub

  • Oţel, brunat
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 24711. Mânere de tracţiune cu trei colţuri
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari

Produse asociate

Conform RoHS

Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.

 

Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w

Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.

 

Conţine substanşe din Declaraţia 65


Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.