24711.0033 - Mânere de tracţiune cu trei colţuri

Mânerele de tracţiune sunt utilizate unde este necesară limitarea forţei de acţionare .

Mânerul de tracţiune cu trei colţuri şi mecanism de cuplu intern permite înşurubarea cu o forţă bine definită.  Atingerea cuplului definit duce la "auto-blocare". Pentru eliberarea cuplului nu există limită de forţă.

Aceste mânere de tracţiune cu trei colţuri  combină funcţionalitatea unei chei tip clichet cu forma modernă şi ergonomică a mânerelor palmiforme cu trei colţuri.

Acest articol 24711.0033 - Mânere de tracţiune cu trei colţuri / cu filet interior (d1: 63 mm, d2: M10) este o variantă a grupului de articole Mâ­nere de tra­cţiune cu trei co­lţuri (EH 24711.)

Ver­siune
fi­gura
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 [mm]
l [mm]
Mo­ment străn­gere +/- 10% - max. [Nm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
cu filet interior
fi­gura:
1
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M10
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Mo­ment străn­gere +/- 10% max. [Nm]:
3,2 Nm
Cod produs.:
24711.0033
Documentatie
Mânere de tracţiune cu trei colţuri
  • cu filet interior – figura 1
  • d1: 63 mm
  • d2: M10
  • d4: 16 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • t: 14 mm
  • Moment străngere +/- 10% max.: 3,2 Nm
  • Greutate: 103 g
Mânere de tracţiune cu trei colţuri

Material

Capac

  • Plastic, gri deschis

Mecanism de cuplu

  • Oţel, călit

Mâner

  • Termoplastic PA-HP, ranforsat cu fibră de sticlă, negru, mat

Element intern

  • Oţel, brunat

Şurub

  • Oţel, brunat
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 24711.0033
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
Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w

Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.

 

Conţine substanşe din Declaraţia 65


Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.