23040.1242 - Prezoane
DIN 6379 b1 lungi pentru piuliţe canal T

Prezoanele împreună cu piuliţele canal T DIN 508 (EH 23010./23020.), piuliţele DIN 6330 (EH 23070.) şi şaibele DIN 6340 (EH 23060.) alcătuiesc un sistem complet de prindere.

Aceste prezoane se caracterizează de filetul rotund.

Acest articol 23040.1242 - Prezoane DIN 6379 b1 lungi pentru piuliţe canal T / calitate 8.8 (d: M24, l1: 160 mm) este o variantă a grupului de articole Prezoane DIN 6379 b1 lungi pentru piuliţe canal T (EH 23040.)

Ver­siune
d [mm]
l [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
calitate 8.8
d [mm]:
M24
l [mm]:
160 mm
Cod produs.:
23040.1242 1)
Documentatie
Prezoane
  • calitate 8.8
  • d: M24
  • l2): 160 mm
  • Greutate: 467 g
Prezoane

Material

  • Oţel tratat termic

Referinţe

Pentru informaţii referitoare la cuplul de pornire şi stabilitate vă rugăm consultaţi anexa - date tehnice.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 23040.1242
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Descarcare directa
Mai multe formate

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.

 

Nu conţin materiale SVHC

Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

 

Nu conţine substaţe din Declaraţia 65

Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.