23700.0123 - Elemente intermediare

a [mm]
b [mm]
c [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
a [mm]:
100 mm
b [mm]:
25 mm
c [mm]:
65 mm
Cod produs.:
23700.0123
Documentatie
Elemente intermediare
  • a: 100 mm
  • b: 25 mm
  • c: 65 mm
  • d: 16 mm
  • i: 12,5 mm
  • l: 40 mm
  • Greutate: 1201 g
Elemente intermediare

Material

Corp

  • Oţel, brunat

Piese supuse uzurii

  • Oţel tratat termic

Tijă de transmisie

  • Oţel special
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 23700.0123
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Sisteme cu elemente de fixare
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.