23700.0216 - Elemente intermediare
cu reazem

a [mm]
b [mm]
c [mm]
g [mm]
h1 [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
a [mm]:
60 mm
b [mm]:
30 mm
c [mm]:
112 mm
g [mm]:
M16
h1 [mm]:
48 – 68 mm
Cod produs.:
23700.0216
Documentatie
Elemente intermediare
  • a: 60 mm
  • b: 30 mm
  • c: 112 mm
  • g: M16
  • h1: 48 mm – 68 mm
  • h2: 30 mm
  • i: 48 mm
  • k: 34 mm
  • l: 50 mm
  • Greutate: 1331 g
Elemente intermediare

Material

Corp

  • Oţel, brunat

Piese supuse uzurii

  • Oţel tratat termic

Tijă de transmisie

  • Oţel special
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 23700.0216
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Sisteme cu elemente de fixare
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.