23700.0412 - Elemente de bază
rotativ

a [mm]
b [mm]
c [mm]
g [mm]
r [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
a [mm]:
29,7 mm
b [mm]:
90 mm
c [mm]:
70 mm
g [mm]:
M12
r [mm]:
73 mm
Cod produs.:
23700.0412
Documentatie
Elemente de bază
  • a: 29,7 mm
  • b: 90 mm
  • c: 70 mm
  • f: 12,5 mm
  • g: M12
  • k: 24 mm
  • l1: 57 mm
  • l2: 25 mm
  • r: 73 mm
  • Greutate: 758 g
Elemente de bază

Material

Corp

  • Oţel, brunat

Piese supuse uzurii

  • Oţel tratat termic

Tijă de transmisie

  • Oţel special
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 23700.0412
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Sisteme cu elemente de fixare
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.