Filet trapezoidal autoblocant, ştift cu dispozitiv de siguranţă la capăt. Elementele de susţinere care pot fi asigurate cu ajutorul canalelor T fac posibilă fixarea cricurilor astfel încât să nu alunece din poziţie în momentul schimbării piesei de lucru. De asemenea permit montarea unor cricuri la suprafeţele de prindere verticale. Cricurile cu şurub sunt frecvent utilizate pentru susţinerea pieselor de lucru. Folosirea capacului cu aliniere automată asigură existenţa unei suprafeţe de susţinere corect aliniată. De asemenea prin folosirea plăcii de centrare ca şi element intermediar este posibilă montarea unor cricuri de mărimile 52, 70 si 100 împreună unul deasupra celuilalt.
Acest articol 23470.0030 - Înălţător cu şurub / vinci (l2 Înălţimea de prindere max.: 300 mm) este o variantă a grupului de articole Înălţător cu şurub (EH 23470.)
Capace
Suporţi
Înălţător cu şurub
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws