Pi­uliţe canal T plane

EH 23130.

A se utiliza pentru sistemele de poziţionare şi elementele de prindere pe mese cu canale T conform DIN 650.

Cautarea dvs. a dat 8 rezultate

b h6 [mm]
l [mm]
Pen­tru șu­ru­buri ISO 4762 [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
b h6 [mm]:
10 mm
l [mm]:
20 mm
Pen­tru șu­ru­buri ISO 4762 [mm]:
M4
Cod produs.:
23130.0010
CAD
Documentatie
Piuliţe canal T plane
  • b h6: 10 mm
  • h: 8 mm
  • l: 20 mm
  • d1: 4,5 mm
  • Pentru șuruburi ISO 4762: M4
  • Greutate: 11 g
show article view
Piuliţe canal T plane
b h6 [mm]:
12 mm
l [mm]:
20 mm
Pen­tru șu­ru­buri ISO 4762 [mm]:
M5
Cod produs.:
23130.0012
CAD
Documentatie
Piuliţe canal T plane
  • b h6: 12 mm
  • h: 8 mm
  • l: 20 mm
  • d1: 5,5 mm
  • Pentru șuruburi ISO 4762: M5
  • Greutate: 11 g
show article view
Piuliţe canal T plane
b h6 [mm]:
14 mm
l [mm]:
22 mm
Pen­tru șu­ru­buri ISO 4762 [mm]:
M6
Cod produs.:
23130.0014
CAD
Documentatie
Piuliţe canal T plane
  • b h6: 14 mm
  • h: 10 mm
  • l: 22 mm
  • d1: 6,6 mm
  • Pentru șuruburi ISO 4762: M6
  • Greutate: 18 g
show article view
Piuliţe canal T plane
b h6 [mm]:
16 mm
l [mm]:
22 mm
Pen­tru șu­ru­buri ISO 4762 [mm]:
M6
Cod produs.:
23130.0016
CAD
Documentatie
Piuliţe canal T plane
  • b h6: 16 mm
  • h: 10 mm
  • l: 22 mm
  • d1: 6,6 mm
  • Pentru șuruburi ISO 4762: M6
  • Greutate: 22 g
show article view
Piuliţe canal T plane
b h6 [mm]:
18 mm
l [mm]:
22 mm
Pen­tru șu­ru­buri ISO 4762 [mm]:
M6
Cod produs.:
23130.0018
CAD
Documentatie
Piuliţe canal T plane
  • b h6: 18 mm
  • h: 10 mm
  • l: 22 mm
  • d1: 6,6 mm
  • Pentru șuruburi ISO 4762: M6
  • Greutate: 25 g
show article view
Piuliţe canal T plane
b h6 [mm]:
20 mm
l [mm]:
22 mm
Pen­tru șu­ru­buri ISO 4762 [mm]:
M6
Cod produs.:
23130.0020
CAD
Documentatie
Piuliţe canal T plane
  • b h6: 20 mm
  • h: 10 mm
  • l: 22 mm
  • d1: 6,6 mm
  • Pentru șuruburi ISO 4762: M6
  • Greutate: 29 g
show article view
Piuliţe canal T plane
b h6 [mm]:
22 mm
l [mm]:
32 mm
Pen­tru șu­ru­buri ISO 4762 [mm]:
M6
Cod produs.:
23130.0022
CAD
Documentatie
Piuliţe canal T plane
  • b h6: 22 mm
  • h: 12 mm
  • l: 32 mm
  • d1: 6,6 mm
  • Pentru șuruburi ISO 4762: M6
  • Greutate: 60 g
show article view
Piuliţe canal T plane
b h6 [mm]:
24 mm
l [mm]:
32 mm
Pen­tru șu­ru­buri ISO 4762 [mm]:
M6
Cod produs.:
23130.0024
CAD
Documentatie
Piuliţe canal T plane
  • b h6: 24 mm
  • h: 12 mm
  • l: 32 mm
  • d1: 6,6 mm
  • Pentru șuruburi ISO 4762: M6
  • Greutate: 65 g
show article view
Piuliţe canal T plane

Material

  • Oţel, călit, brunat, şlefuit

Asamblare

Se prind cu bolţuri în canalele de aliniere ale sistemului de fixare. Diblurile cu canale joase sunt adecvate pentru situaţiile în care sistemele de fixare vor fi utilizate pe maşini cu lăţimi identice ale canalelor.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 23130. Piuliţe canal T plane
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.