Pini de cen­trare

EH 23110.

A se utiliza pentru centrarea sistemelor de prindere pe paleţi.

Cautarea dvs. a dat 4 rezultate

d h6 [mm]
l [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
d h6 [mm]:
20 mm
l [mm]:
31 mm
Cod produs.:
23110.0510
CAD
Documentatie
Pini de centrare
  • d h6: 20 mm
  • l: 31 mm
  • Greutate: 70 g
show article view
Pini de centrare
d h6 [mm]:
25 mm
l [mm]:
35 mm
Cod produs.:
23110.0520
CAD
Documentatie
Pini de centrare
  • d h6: 25 mm
  • l: 35 mm
  • Greutate: 118 g
show article view
Pini de centrare
d h6 [mm]:
50 mm
l [mm]:
31 mm
Cod produs.:
23110.0530
CAD
Documentatie
Pini de centrare
  • d h6: 50 mm
  • l: 31 mm
  • Greutate: 473 g
show article view
Pini de centrare
d h6 [mm]:
50 mm
l [mm]:
45 mm
Cod produs.:
23110.0540
CAD
Documentatie
Pini de centrare
  • d h6: 50 mm
  • l: 45 mm
  • Greutate: 695 g
show article view
Pini de centrare

Material

  • Oţel aliat, călit, şlefuit
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 23110. Pini de centrare
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.