Ghidaje DIN 6323

EH 23120.

A se utiliza pentru sistemele de poziţionare şi elementele de prindere pe mese cu canale T conform DIN 650.

Se împing pur şi simplu în poziţie după aşezarea aproximativă a sistemului sau elementului de prindere, acestea nu pot cauza deteriorări la nivelul maşinii ca în situaţia în care se utilizează elemente proeminente.

Cautarea dvs. a dat 10 rezultate

Ver­siune
fi­gura
Mă­ri­mea no­mi­nală canal Dis­po­zi­tiv de fi­xare b1 h6 [mm]
Mă­ri­mea no­mi­nală canal Ma­şină b2 h6 [mm]
l [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
forma A, b1 > b2
fi­gura:
1
Mă­ri­mea no­mi­nală canal Dis­po­zi­tiv de fi­xare b1 h6 [mm]:
12 mm
Mă­ri­mea no­mi­nală canal Ma­şină b2 h6 [mm]:
10 mm
l [mm]:
20 mm
Cod produs.:
23120.0010
CAD
Documentatie
Ghidaje
  • forma A, b1 > b2 – figura 1
  • Mărimea nominală canal Dispozitiv de fixare b1 h6: 12 mm
  • Mărimea nominală canal Maşină b2 h6: 10 mm
  • h1: 12 mm
  • h2: 3,6 mm
  • l: 20 mm
  • Greutate: 20 g
show article view
Ghidaje
Ver­siune:
forma A, b1 > b2
fi­gura:
1
Mă­ri­mea no­mi­nală canal Dis­po­zi­tiv de fi­xare b1 h6 [mm]:
20 mm
Mă­ri­mea no­mi­nală canal Ma­şină b2 h6 [mm]:
12 mm
l [mm]:
32 mm
Cod produs.:
23120.0012
CAD
Documentatie
Ghidaje
  • forma A, b1 > b2 – figura 1
  • Mărimea nominală canal Dispozitiv de fixare b1 h6: 20 mm
  • Mărimea nominală canal Maşină b2 h6: 12 mm
  • h1: 14 mm
  • h2: 5,5 mm
  • l: 32 mm
  • Greutate: 52 g
show article view
Ghidaje
Ver­siune:
forma A, b1 > b2
fi­gura:
1
Mă­ri­mea no­mi­nală canal Dis­po­zi­tiv de fi­xare b1 h6 [mm]:
20 mm
Mă­ri­mea no­mi­nală canal Ma­şină b2 h6 [mm]:
14 mm
l [mm]:
32 mm
Cod produs.:
23120.0014
CAD
Documentatie
Ghidaje
  • forma A, b1 > b2 – figura 1
  • Mărimea nominală canal Dispozitiv de fixare b1 h6: 20 mm
  • Mărimea nominală canal Maşină b2 h6: 14 mm
  • h1: 14 mm
  • h2: 5,5 mm
  • l: 32 mm
  • Greutate: 56 g
show article view
Ghidaje
Ver­siune:
forma A, b1 > b2
fi­gura:
1
Mă­ri­mea no­mi­nală canal Dis­po­zi­tiv de fi­xare b1 h6 [mm]:
20 mm
Mă­ri­mea no­mi­nală canal Ma­şină b2 h6 [mm]:
16 mm
l [mm]:
32 mm
Cod produs.:
23120.0016
CAD
Documentatie
Ghidaje
  • forma A, b1 > b2 – figura 1
  • Mărimea nominală canal Dispozitiv de fixare b1 h6: 20 mm
  • Mărimea nominală canal Maşină b2 h6: 16 mm
  • h1: 14 mm
  • h2: 5,5 mm
  • l: 32 mm
  • Greutate: 61 g
show article view
Ghidaje
Ver­siune:
forma A, b1 > b2
fi­gura:
1
Mă­ri­mea no­mi­nală canal Dis­po­zi­tiv de fi­xare b1 h6 [mm]:
20 mm
Mă­ri­mea no­mi­nală canal Ma­şină b2 h6 [mm]:
18 mm
l [mm]:
32 mm
Cod produs.:
23120.0018
CAD
Documentatie
Ghidaje
  • forma A, b1 > b2 – figura 1
  • Mărimea nominală canal Dispozitiv de fixare b1 h6: 20 mm
  • Mărimea nominală canal Maşină b2 h6: 18 mm
  • h1: 14 mm
  • h2: 5,5 mm
  • l: 32 mm
  • Greutate: 65 g
show article view
Ghidaje
Ver­siune:
forma B, b1 = b2
fi­gura:
2
Mă­ri­mea no­mi­nală canal Dis­po­zi­tiv de fi­xare b1 h6 [mm]:
12 mm
Mă­ri­mea no­mi­nală canal Ma­şină b2 h6 [mm]:
12 mm
l [mm]:
20 mm
Cod produs.:
23120.0011
CAD
Documentatie
Ghidaje
  • forma B, b1 = b2 – figura 2
  • Mărimea nominală canal Dispozitiv de fixare b1 h6: 12 mm
  • Mărimea nominală canal Maşină b2 h6: 12 mm
  • h1: 28,6 mm
  • h3: 5,5 mm
  • h4: 9 mm
  • l: 20 mm
  • Greutate: 45 g
show article view
Ghidaje
Ver­siune:
forma B, b1 = b2
fi­gura:
2
Mă­ri­mea no­mi­nală canal Dis­po­zi­tiv de fi­xare b1 h6 [mm]:
20 mm
Mă­ri­mea no­mi­nală canal Ma­şină b2 h6 [mm]:
20 mm
l [mm]:
32 mm
Cod produs.:
23120.0020
CAD
Documentatie
Ghidaje
  • forma B, b1 = b2 – figura 2
  • Mărimea nominală canal Dispozitiv de fixare b1 h6: 20 mm
  • Mărimea nominală canal Maşină b2 h6: 20 mm
  • h1: 45,5 mm
  • h3: 7 mm
  • h4: 16 mm
  • l: 32 mm
  • Greutate: 199 g
show article view
Ghidaje
Ver­siune:
forma C, b1 < b2
fi­gura:
3
Mă­ri­mea no­mi­nală canal Dis­po­zi­tiv de fi­xare b1 h6 [mm]:
20 mm
Mă­ri­mea no­mi­nală canal Ma­şină b2 h6 [mm]:
22 mm
l [mm]:
40 mm
Cod produs.:
23120.0022
CAD
Documentatie
Ghidaje
  • forma C, b1 < b2 – figura 3
  • Mărimea nominală canal Dispozitiv de fixare b1 h6: 20 mm
  • Mărimea nominală canal Maşină b2 h6: 22 mm
  • h1: 50,5 mm
  • h3: 7 mm
  • h4: 18 mm
  • l: 40 mm
  • Greutate: 305 g
show article view
Ghidaje
Ver­siune:
forma C, b1 < b2
fi­gura:
3
Mă­ri­mea no­mi­nală canal Dis­po­zi­tiv de fi­xare b1 h6 [mm]:
20 mm
Mă­ri­mea no­mi­nală canal Ma­şină b2 h6 [mm]:
28 mm
l [mm]:
40 mm
Cod produs.:
23120.0028
CAD
Documentatie
Ghidaje
  • forma C, b1 < b2 – figura 3
  • Mărimea nominală canal Dispozitiv de fixare b1 h6: 20 mm
  • Mărimea nominală canal Maşină b2 h6: 28 mm
  • h1: 61,5 mm
  • h3: 7 mm
  • h4: 24 mm
  • l: 40 mm
  • Greutate: 472 g
show article view
Ghidaje
Ver­siune:
forma C, b1 < b2
fi­gura:
3
Mă­ri­mea no­mi­nală canal Dis­po­zi­tiv de fi­xare b1 h6 [mm]:
20 mm
Mă­ri­mea no­mi­nală canal Ma­şină b2 h6 [mm]:
36 mm
l [mm]:
50 mm
Cod produs.:
23120.0036
CAD
Documentatie
Ghidaje
  • forma C, b1 < b2 – figura 3
  • Mărimea nominală canal Dispozitiv de fixare b1 h6: 20 mm
  • Mărimea nominală canal Maşină b2 h6: 36 mm
  • h1: 76,5 mm
  • h3: 7 mm
  • h4: 30 mm
  • l: 50 mm
  • Greutate: 952 g
show article view
Ghidaje

Material

  • Oţel, călit, brunat, şlefuit
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 23120. Ghidaje – DIN 6323
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.

 

Nu conţin materiale SVHC

Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

 

Nu conţine substaţe din Declaraţia 65

Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.