23020.0060 - Piuliţă pentru canal T
extinsă

Aceste piuliţe canal T "extinse" (piuliţe de canal) în comparaţie cu piulişele conform DIN 508, sunt mai lungi şi se pretează în general pentru asamblări în canale tip cruce .

Acest articol 23020.0060 - Piuliţă pentru canal T extinsă / (Mărimea nominală canal: 6 mm, d: M5) este o variantă a grupului de articole Pi­uliţă pen­tru canal T extinsă (EH 23020.)

Mă­ri­mea no­mi­nală canal [mm]
d [mm]
e [mm]
l [mm]
h [mm]
k [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Mă­ri­mea no­mi­nală canal [mm]:
6 mm
d [mm]:
M5
e [mm]:
10 mm
l [mm]:
20 mm
h [mm]:
8 mm
k [mm]:
4 mm
Cod produs.:
23020.0060
Documentatie
Piuliţă pentru canal T
  • Mărimea nominală canal: 6 mm
  • d: M5
  • a: 5,6 mm
  • e: 10 mm
  • l: 20 mm
  • h: 8 mm
  • k: 4 mm
  • Greutate: 7,9 g
Piuliţă pentru canal T

Material

  • Oţel tratat termic, cu revenire, calitatea 10, brunat
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 23020.0060
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.