Aceste piuliţe canal T (piuliţe de canal) sunt fabricate conform DIN 508. Gama conţine şi piuliţe cu dimnensiuni care nu sunt incluse în acest DIN.
Acest articol 23010.0286 - Piuliţă pentru canal T DIN 508 / (Mărimea nominală canal: 28 mm, d: M16) este o variantă a grupului de articole Piuliţă pentru canal T DIN 508 (EH 23010.)
Variantă specială la cerere.
Sarcina integrală a piuliţelor pentru canale T presupune, ca înfiletarea se face pe întreaga lungime a filetului piuliţei canal T.
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels