Ghearele de prindere sunt destinate pentru a fi utilizate la dispozitive şi bacuri. Pentru montare este necesar un canal cu orificiu filetat. Canturile ascuţite se mulează în piesa şi evită deplasarea piesei în lateral şi pe orizontală.
Opritorul poate fi utilizat la poziţionarea piesei.
Acest articol 23290.0101 - Gheară de strângere / gheară de prindere (l: 12,7 mm) este o variantă a grupului de articole Gheară de strângere (EH 23290.)
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels