Cautarea dvs. a dat 7 rezultate
Forţa de străngere max. [kN]:
0,05 kN
- d1: M3
- d2: 6,7 mm
- l1: 6 mm
- l2: 2 mm
- s1: 3,5 mm
- s2: 2,9 mm
- s3: 2,2 mm
- L1: 3 mm
- L2: 3 mm
- L3 ±0,2: 3,2 mm
- SW: 2 mm
- Forţa de străngere max.: 0,05 kN
- Moment străngere max.: 1 Nm
- Greutate: 0,6 g
show article view
Forţa de străngere max. [kN]:
0,09 kN
- d1: M4
- d2: 8,7 mm
- l1: 8 mm
- l2: 3 mm
- s1: 4,6 mm
- s2: 4 mm
- s3: 3 mm
- L1: 4 mm
- L2: 3,5 mm
- L3 ±0,2: 4,2 mm
- SW: 2,5 mm
- Forţa de străngere max.: 0,09 kN
- Moment străngere max.: 1,5 Nm
- Greutate: 1,4 g
show article view
Forţa de străngere max. [kN]:
0,1 kN
- d1: M5
- d2: 10,9 mm
- l1: 10 mm
- l2: 4 mm
- s1: 5,7 mm
- s2: 5 mm
- s3: 3,5 mm
- L1: 5 mm
- L2: 4,2 mm
- L3 ±0,2: 5,2 mm
- SW: 3 mm
- Forţa de străngere max.: 0,1 kN
- Moment străngere max.: 2 Nm
- Greutate: 2,8 g
show article view
Forţa de străngere max. [kN]:
0,3 kN
- d1: M6
- d2: 13,5 mm
- l1: 12 mm
- l2: 5 mm
- s1: 7,1 mm
- s2: 6,1 mm
- s3: 4,5 mm
- L1: 6 mm
- L2: 5,4 mm
- L3 ±0,2: 6,4 mm
- SW: 4 mm
- Forţa de străngere max.: 0,3 kN
- Moment străngere max.: 4,5 Nm
- Greutate: 4,9 g
show article view
Forţa de străngere max. [kN]:
2,7 kN
- d1: M8
- d2: 16,9 mm
- l1: 16 mm
- l2: 6 mm
- s1: 8,9 mm
- s2: 7,7 mm
- s3: 5,5 mm
- L1: 8 mm
- L2: 6,6 mm
- L3 ±0,2: 8 mm
- SW: 5 mm
- Forţa de străngere max.: 2,7 kN
- Moment străngere max.: 20 Nm
- Greutate: 11 g
show article view
Forţa de străngere max. [kN]:
4 kN
- d1: M10
- d2: 20,9 mm
- l1: 20 mm
- l2: 7 mm
- s1: 11,1 mm
- s2: 9,4 mm
- s3: 6,5 mm
- L1: 10 mm
- L2: 8,3 mm
- L3 ±0,2: 9,8 mm
- SW: 6 mm
- Forţa de străngere max.: 4 kN
- Moment străngere max.: 30 Nm
- Greutate: 20 g
show article view
Forţa de străngere max. [kN]:
5,4 kN
- d1: M12
- d2: 26,1 mm
- l1: 24 mm
- l2: 9 mm
- s1: 13,5 mm
- s2: 11,6 mm
- s3: 8 mm
- L1: 12 mm
- L2: 10,1 mm
- L3 ±0,2: 12 mm
- SW: 8 mm
- Forţa de străngere max.: 5,4 kN
- Moment străngere max.: 44 Nm
- Greutate: 35 g
show article view
Material
- Oţel călit,călit şi acoperit cu zinc albastru
Asamblare
- Executaţi un filet în piesă, la distanţa corespunzătoare L2 / L3.
- Poziţionaţi clema cu excentric la înălţimea necesară şi setaţi poziţia relativă asupra piesei pe partea netedă.
- Introduceţi piesa şi strângeţi pinul de fixare folosind hexagonul intern. Forţa potrivită este atinsă la o rotire de aprox. 1/3.
Gaura filetată trebuie să fie unsă în mod regulat.
Mişcarea de rotaţie, în timpul strângerii, trebuie executată întotdeauna înspre opritoare, pentru a împiedica deplasarea piesei.
Fişă cu date EH 23271. Cleme cu excentric
Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.
Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w
Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.
Conţine substanşe din Declaraţia 65
Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/