Prin strângerea şurubului cu cap înecat, cele două bacuri se deplasează şi apasă piesa înspre opritoare.
Bacurile pot fi prelucrate pentru a obţine conturul piesei. Placa de blocare este necesară doar pentru prelucrarea bacurilor, nu şi pentru prinderea piesei de lucru.
Acest articol 23251.0108 - Clemă dublă bacuri prelucrabile / (b1: 50,8 mm) este o variantă a grupului de articole Clemă dublă bacuri prelucrabile (EH 23251.)
Corp
Ic
Şurub
Placă de fixare
Poate fi montat într-o gaură filetată sau cu piuliţe T pentru o fixare orizontală sau verticală.
Piuliţele T EH 23010. trebuie comandate separat.
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers