Pitbull® - pentru înălţimi de montare joase, cu o forţă de prindere mare şi efect de fixare pe masă. O-ringul serveşte la ridicarea bridei în momentul eliberării.
The knife edge version (picture 1) is especially suited for blanks.
The blunt edged version (picture 2) allows you to cover nearly all types of application. The version made of brass provides for clamping that is gentle, yet secure.
The Pitbull® Clamp with machinable edge (picture 3) has been designed with a machining add-on that allows for a contour to be milled into the workpiece. This version from hardened steel combines good machinability with excellent wear resistance.
The Pitbull® Clamps are distinguished by the following characteristics:
Acest articol 23290.0062 - Bridă Pitbull® / muchie teşită (d: M4) este o variantă a grupului de articole Bridă Pitbull® (EH 23290.)
Clemă
Şurub
O-ring
The o-ring is used to lift the clamp off when it is released.
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels