Aceste bacuri sunt accesorii pentru menghinele EH 23231..
Acest articol 23231.0021 - Bacuri standard pentru menghine / bac oscilant (corp: din oţel tratat termic, piston: din oţel tratat termic, călit prin inducţie) (Mărime nominală: 100 mm) este o variantă a grupului de articole Bacuri standard pentru menghine (EH 23231.)
Plăcuţă de presiune
Falcă
Se livrează împreună cu şuruburile de strângere.
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels