Pentru strângerea şi desfacerea rapidă a pieselor.
La varianta "reglabilă" (Figura 2) poziţia mânerului se poate schimba.
Acest articol 23390.0002 - Pârghii excentrice rapide cu filet interior / cu filet interior (l: 82 mm, d1: M8) este o variantă a grupului de articole Pârghii excentrice rapide cu filet interior (EH 23390.)
Saibă
Maneta
Partea filetată
Elemente interne
Piuliţă fixare
Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.
Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.
Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers