Man­drină de fi­xare cilindric

EH 23340.

The centering clamping mandrels, cylindrical are ideal for use in fixture construction. They enable workpieces to be clamped with a hole on their inside diameter and therefore without interfering clamping edges. The centering clamping mandrels can be mounted on grid and fixture plates, for example, by pressing them into bores or screwing them into threads.

They enable exact positioning, offer precise repeat accuracy and achieve high holding forces when clamping parts with holes. The centring clamping mandrels offer the possibility of fixing complex workpieces without external clamping elements to enable these components to be machined on 5 sides.

The centering clamping mandrels, cylindrical have the following characteristics:

  • Clamping stroke max. 0.7 mm
  • Two versions - for press-in or screw-in
  • Made of stainless steel or free-cutting steel
  • Clamping body can be machined very easily (for adaptation to bore diameter)

Cautarea dvs. a dat 7 rezultate

Ver­siune
d1 [mm]
d1 min. [mm]
d3 [mm]
h1 [mm]
Forţa de străn­gere max. [kN]

Mai multe detalii

Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
press-fit
d1 [mm]:
6 mm
d1 min. [mm]:
5,5 mm
d3 [mm]:
M3
h1 [mm]:
7 mm
Forţa de străn­gere max. [kN]:
1,1 kN
Cod produs.:
23340.0506
Documentatie
Mandrină de fixare
  • press-fit – figura 1, Oțel de tăiere
  • d1: 6 mm
  • d1 min.: 5,5 mm
  • d2 -0,025: 6 mm
  • d3: M3
  • d4: M4
  • h1: 7 mm
  • h2: 6 mm
  • l1: 7,3 mm
  • SW SW1: 2,5 mm
  • Număr segmente: 4
  • Forţa de străngere max.: 1,1 kN
  • Moment străngere max.: 2,8 Nm
  • Poziţie orificiu H7: 6 mm
  • Greutate: 5 g
show article view
Mandrină de fixare
Ver­siune:
press-fit
d1 [mm]:
10 mm
d1 min. [mm]:
7,5 mm
d3 [mm]:
M4
h1 [mm]:
12,7 mm
Forţa de străn­gere max. [kN]:
4,2 kN
Cod produs.:
23340.0510
Documentatie
Mandrină de fixare
  • press-fit – figura 1, Oțel de tăiere
  • d1: 10 mm
  • d1 min.: 7,5 mm
  • d2 -0,025: 10 mm
  • d3: M4
  • d4: M5
  • h1: 12,7 mm
  • h2: 6,35 mm
  • l1: 8,4 mm
  • SW SW1: 4 mm
  • Număr segmente: 4
  • Forţa de străngere max.: 4,2 kN
  • Moment străngere max.: 5 Nm
  • Poziţie orificiu H7: 10 mm
  • Greutate: 12 g
show article view
Mandrină de fixare
Ver­siune:
press-fit
d1 [mm]:
12 mm
d1 min. [mm]:
10,5 mm
d3 [mm]:
M6
h1 [mm]:
12,7 mm
Forţa de străn­gere max. [kN]:
8,5 kN
Cod produs.:
23340.0512
Documentatie
Mandrină de fixare
  • press-fit – figura 1, Oțel de tăiere
  • d1: 12 mm
  • d1 min.: 10,5 mm
  • d2 -0,025: 12 mm
  • d3: M6
  • d4: M8
  • h1: 12,7 mm
  • h2: 6,35 mm
  • l1: 11,1 mm
  • SW SW1: 5 mm
  • Număr segmente: 6
  • Forţa de străngere max.: 8,5 kN
  • Moment străngere max.: 17 Nm
  • Poziţie orificiu H7: 12 mm
  • Greutate: 17 g
show article view
Mandrină de fixare
Ver­siune:
press-fit
d1 [mm]:
16 mm
d1 min. [mm]:
12 mm
d3 [mm]:
M8
h1 [mm]:
12,7 mm
Forţa de străn­gere max. [kN]:
11,1 kN
Cod produs.:
23340.0516
Documentatie
Mandrină de fixare
  • press-fit – figura 1, Oțel de tăiere
  • d1: 16 mm
  • d1 min.: 12 mm
  • d2 -0,025: 16 mm
  • d3: M8
  • d4: M10
  • h1: 12,7 mm
  • h2: 6,35 mm
  • l1: 13 mm
  • SW SW1: 6 mm
  • Număr segmente: 6
  • Forţa de străngere max.: 11,1 kN
  • Moment străngere max.: 34 Nm
  • Poziţie orificiu H7: 16 mm
  • Greutate: 29 g
show article view
Mandrină de fixare
Ver­siune:
press-fit
d1 [mm]:
20 mm
d1 min. [mm]:
16 mm
d3 [mm]:
M10
h1 [mm]:
14 mm
Forţa de străn­gere max. [kN]:
20 kN
Cod produs.:
23340.0520
Documentatie
Mandrină de fixare
  • press-fit – figura 1, Oțel de tăiere
  • d1: 20 mm
  • d1 min.: 16 mm
  • d2 -0,025: 20 mm
  • d3: M10
  • d4: M12
  • h1: 14 mm
  • h2: 8 mm
  • l1: 13 mm
  • SW SW1: 8 mm
  • Număr segmente: 6
  • Forţa de străngere max.: 20 kN
  • Moment străngere max.: 60 Nm
  • Poziţie orificiu H7: 20 mm
  • Greutate: 51 g
show article view
Mandrină de fixare
Ver­siune:
screwable
d1 [mm]:
12 mm
d1 min. [mm]:
10,5 mm
d3 [mm]:
M6
h1 [mm]:
15 mm
Forţa de străn­gere max. [kN]:
8,5 kN
Cod produs.:
23340.0612
Documentatie
Mandrină de fixare
  • screwable – figura 2, Oțel inoxidabil
  • d1: 12 mm
  • d1 min.: 10,5 mm
  • d2 -0,025: 12 mm
  • d3: M6
  • d5: M12 x 1,75 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 12 mm
  • l2: 13 mm
  • SW SW1: 5 mm
  • Număr segmente: 6
  • SW SW2: 6 mm
  • Forţa de străngere max.: 8,5 kN
  • Moment străngere max.: 17 Nm
  • Greutate: 30 g
show article view
Mandrină de fixare
Ver­siune:
screwable
d1 [mm]:
16 mm
d1 min. [mm]:
12 mm
d3 [mm]:
M8
h1 [mm]:
16 mm
Forţa de străn­gere max. [kN]:
11,1 kN
Cod produs.:
23340.0616
Documentatie
Mandrină de fixare
  • screwable – figura 2, Oțel inoxidabil
  • d1: 16 mm
  • d1 min.: 12 mm
  • d2 -0,025: 16 mm
  • d3: M8
  • d5: M16 x 2 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 16 mm
  • l2: 13 mm
  • SW SW1: 6 mm
  • Număr segmente: 6
  • SW SW2: 8 mm
  • Forţa de străngere max.: 11,1 kN
  • Moment străngere max.: 34 Nm
  • Greutate: 61 g
show article view
Mandrină de fixare

Material

Corp

  • Oţel automat, brunat
  • Oţel inoxidabil

Şurub de prindere

  • Oţel
  • Oţel inoxidabil

Asamblare

The centering clamping mandrel can be adjusted to the respective diameter by turning or milling.

Picture 1 - Mounting in bore hole or socket.

Thread for clamping screw required.

Picture 2 – Mounting in thread.

Remove the clamping screw from the body for the assembly. Srew-in centering clamping element and tighten using the wrench size (WS2).

Operaţii

It is operated using the conical clamping screw (WS1). This expands the body by up to 0.7 mm.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 23340. Mandrină de fixare – cilindric
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.