Cleme tip câr­lig verticală, cu talpă orizontală 

EH 23330.

Datorită raportului favorabil de putere şi acţionarii lor uşoare, clemele de prindere se pretează pentru o gamă largă de utilizări.

Clemele de fixare sunt fabricate din materiale de înaltă calitate şi sunt destinate utilizării frecvente fără lubrifiere.

Cu mâner ergonomic rezistent la ulei format din 2 componente, cu suprafaţă de prindere mare şi moale, pentru o uşurinţă în utilizare.

Cautarea dvs. a dat 3 rezultate

Ma­te­rial
Mă­ri­mea no­mi­nală
h3 min. [mm]
h3 max. [mm]
l1 [mm]
Forţa de sus­ți­nere F1 [kN]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ma­te­rial:
Oţel
Mă­ri­mea no­mi­nală:
3
h3 min. [mm]:
24 mm
h3 max. [mm]:
49 mm
l1 [mm]:
91 mm
Forţa de sus­ți­nere F1 [kN]:
1,6 kN
Cod produs.:
23330.5003
CAD
Documentatie
Cleme tip cârlig
  • Oțel
  • Mărimea nominală: 3
  • d1: 4 mm
  • d2: 5,2 mm
  • d3: 5,2 mm
  • b1: 38 mm
  • b2: 19,5 mm – 23,5 mm
  • h1: 47 mm
  • h2: 99 mm
  • h3 min.: 24 mm
  • h3 max.: 49 mm
  • h4 min.: 5 mm
  • h4 max.: 30 mm
  • h5: 11 mm
  • l1: 91 mm
  • l2: 158 mm
  • l3: 6,4 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 26 mm
  • l6: 13 mm
  • Forţa de susținere F1: 1,6 kN
  • Rezistenta la temperatură min.: -10 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 150 g
show article view
Cleme tip cârlig
Ma­te­rial:
Oţel
Mă­ri­mea no­mi­nală:
4
h3 min. [mm]:
34,5 mm
h3 max. [mm]:
64 mm
l1 [mm]:
125 mm
Forţa de sus­ți­nere F1 [kN]:
3,2 kN
Cod produs.:
23330.5004
CAD
Documentatie
Cleme tip cârlig
  • Oțel
  • Mărimea nominală: 4
  • d1: 6 mm
  • d2: 6,5 mm
  • d3: 6,5 mm
  • b1: 48 mm
  • b2: 24,5 mm – 32 mm
  • h1: 70 mm
  • h2: 136 mm
  • h3 min.: 34,5 mm
  • h3 max.: 64 mm
  • h4 min.: 7 mm
  • h4 max.: 36 mm
  • h5: 14 mm
  • l1: 125 mm
  • l2: 190 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 6 mm
  • l5: 35 mm
  • l6: 19 mm
  • Forţa de susținere F1: 3,2 kN
  • Rezistenta la temperatură min.: -10 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 358 g
show article view
Cleme tip cârlig
Ma­te­rial:
Oţel
Mă­ri­mea no­mi­nală:
5
h3 min. [mm]:
43 mm
h3 max. [mm]:
81 mm
l1 [mm]:
151 mm
Forţa de sus­ți­nere F1 [kN]:
7 kN
Cod produs.:
23330.5005
CAD
Documentatie
Cleme tip cârlig
  • Oțel
  • Mărimea nominală: 5
  • d1: 8 mm
  • d2: 8,5 mm
  • d3: 8,5 mm
  • b1: 65 mm
  • b2: 35 mm – 46 mm
  • h1: 94,5 mm
  • h2: 168 mm
  • h3 min.: 43 mm
  • h3 max.: 81 mm
  • h4 min.: 9 mm
  • h4 max.: 47 mm
  • h5: 19 mm
  • l1: 151 mm
  • l2: 239 mm
  • l3: 9,5 mm
  • l4: 8 mm
  • l5: 54 mm
  • l6: 32 mm
  • Forţa de susținere F1: 7 kN
  • Rezistenta la temperatură min.: -10 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 791 g
show article view
Cleme tip cârlig

Material

Clemă

  • Oţel, zincat prin galvanizare, pasivat

Nit

  • Oţel inoxidabil

Mâner

  • plastic

Clemă de prindere

  • Oţel, zincat prin galvanizare, pasivat
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 23330. Cleme tip cârlig – verticală, cu talpă orizontală 
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Cleme de fixare
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Flyer Toggle Clamps
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.