Datorită raportului favorabil de putere şi acţionarii lor uşoare, clemele de prindere se pretează pentru o gamă largă de utilizări.
Aceste cleme de fixare pot fi utilizate în industria prelucrării metalelor, la găurire, sudură, frezare, şlefuire, testare sau asamblare, precum şi în industria lemnului şi a plasticului, la lipire, găurire, tăiere sau frezare.
Principiul de "funcţionare" al clemei de fixare permite o deschidere mare şi rapidă a clemei. Dacă este deschisă, piesele de lucru sunt complet eliberate pentru îndepărtarea lor fără obstacole. Transmiterea de putere mare determină forţa maximă de strângere prin forţă de acţionare mică. Clemele sunt auto-blocante, rămân blocate, rezistând forţei produse la prelucrarea pieselor.
Clemele de fixare sunt fabricate din materiale de înaltă calitate şi sunt destinate utilizării fregvente.
Cu mâner ergonomic rezistent la ulei format din 2 componente, cu suprafaţă de prindere mare şi moale, pentru o uşurinţă în utilizare.
Şuruburile de fixare reglabile sunt livrate împreună cu clema.
Acest articol 23330.1013 - Cleme orizontale cu talpă verticală / (Mărimea nominală: 3) este o variantă a grupului de articole Cleme orizontale cu talpă verticală (EH 23330.)
Clemă
Nit
Mâner
Şurub de fixare
Punct de fixare
Şuruburile de fixare sunt disponibile ca şi accesorii în magazinul online.
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.